| 极柱 | 电压(最大) | 电流(每个触点最大) | IP 等级 |
|---|---|---|---|
| 6 至 19(信号) | 63、300、600V (AC/DC) | 高达 28.0A(电源) | IP67 |
特性和优点
M23 信号连接器包含可现场安装的直型和直角型、从 6 极柱到 19 极柱不等的插针式或插孔式电缆连接器和插座。M23 连接器旨在运用于各种电缆输出直径和插座,并可确保在正面和背面安装应用中提供出色灵活性。可提供带焊接或压接触电的插件。集成的锁箍可稳固插入物中的触点,并无需使用特殊组装工具即可实现轻松安装和拆卸。
M23 电源连接器专为电流高达 28.0A 的电源应用而设计。Molex 提供可现场连接的电缆连接器和插座,有 5+PE 和 4+3+PE 两种型号。这两种极柱数量的型号均采用与信号连接器相同的模块设计,因此可运用于直型和直角型中,在无需特殊工具的情况下实现轻松安装和拆卸。
可提供带不同压接产品系列的压接触点。带集成式弹簧的的插孔式触点可在信号和电源产品系列中提供出色的电气性能和绝佳接触可靠性。
夹锁式抗应力插件
防止电缆转动
径向环绕式弹簧接触
确保低插入阻力和高插拔次数
模块化
所有外壳均采用相同插件
灵活的 EMC-O 形圈
确保可靠的 EMC 防护
集成式锁箍
稳固插件中的触点并实现轻松安装和拆卸
镀金接触区域
所有外壳均采用相同插件
应用
有源及无源 I/O 盒
驱动器
编码器
严苛商业应用
分解器
安全应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。