| 电路数 | 电压(最大) | IP 等级 | 电流(每个触点最大) |
|---|---|---|---|
| 3 至 4 | 600V | IP67、IP68、IP69k | 32.0A |
特性和优点
BradPower 线组和插座使用模块化的快速连接系统取代了设备硬接线,其中快速连接系统包括抗压预接线线组和工厂成型连接器。成果是一款坚固、可扩展且易于安装的配电系统,而且不需要专门的工具以及与传统管道或线槽安装有关的典型操作。
BradPower 模块化部件使得安装更为快速、简单、可靠。用于多台设备时,系统装配高度一致且可再现。
与传统的硬接线相比,BradPower 模块化解决方案降低了安装成本、简化了连接、提高了设备灵活性、缩短了调试时间,可实现整体的成本节约。
数据报表和指南
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。