メインコンテンツにスキップ
Molexのコネクター

コネクター

コネクターは、地球上のどんな環境であってもアプリケーションを高い信頼性の元に実行するための、最も多様で重要な電子部品の一つです。Molexは、基板対基板、電線対電線、高速フレキシブルカードエッジ、メモリー モジュール ソケットなどを含む最適化されたソリューションで、お客様に合わせたサポートをいたします。長年信頼いただいている当社の卓越性は、統合されたグローバルなフットプリント、あらゆる市場分野でのコラボ経験、業界大手としての80年以上のコネクター製造と検証結果の専門性を反映したものです。

製品


オートモーティブにおける接続性

オートモーティブ用コネクターは、コンスタントな振動、極端な温度、予測不可能な天候パターンにさらされるため、最も厳しい条件下でも確実に動作する必要があります。

MX150オートモーティブ用ワイヤーハーネス

バックプレーンコネクター

ネットワーク帯域の拡大や高度な技術への要求に応える、バックプレーンおよびミッドプレーン向け高速伝送ソリューション。各ソリューションは高い性能を発揮し、より高い密度と最大のデータレートを実現するよう設計されています。

バックプレーンのデジタルロードマップ

基板対基板用コネクター

Molexは、スタッキング、メザニン、オプティカル水平接続コネクター、直交、およびPCBコネクターなど、マイクロミニチュア、高速伝送用、高密度、および高電力を要する用途向けにさまざまな基板対基板用コネクターを提供しています。

Molex SlimStack board-to-board connectors.

カードエッジコネクター

Molexは業界基準を打ち立て、顧客と協力することで、1つのソリューションで複数の用途に対応できる、さまざまな回路サイズ、構成、ピッチ、PCB接続終端を備えた幅広いカードエッジリセプタクルを提供するよう積極的に取り組んでいます。
Sliver-Edge-Card-Connectors

詳細を見る

DサブやMicro-DなどのD形コネクターは、容易な取り付けとメンテナンス性を備え、さまざまな用途において確実な嵌合と優れたシグナルインテグリティを実現します。汎用性の高いオプションにより、高速データやパワー接続をはじめとする、幅広い電流・電圧・信号タイプに対応しています。コンパクト、高密度、EMI耐性、機械的に堅牢性を高めたバージョンがあります。

詳細を見る

Dサブコネクター

FCT Dサブ製品ファミリーのコネクターには、標準、高密度、混在レイアウトなどの異なる仕様と、豊富な種類の材料とめっきの組み合わせ、多様なバックシェルと付属品オプションがあり、さまざまな用途に効果的なソリューションを提供します。
D-SUB-Connectors

FFC/FPC用コネクター

MolexのEasy-On FFCコネクターとFPCコネクターは、アクチュエータ、ピッチサイズ(0.20~2.00mm)、および回路サイズ(2~120)の幅広い組み合わせを提供し、設計の柔軟性を向上させ、信頼性が高く、堅牢で使いやすいコネクターソリューションで電子機器メーカーをサポートします。

厳しい産業用途向けのヘビーデューティコネクター

Molexのヘビーデューティコネクター – 過酷な産業環境で信頼性の高い電力伝送と信号伝送を確保するための堅牢な密封ソリューションです。
ヘビーデューティコネクター

内蔵高速伝送用コネクターシステム

システム設計者は、A点からB点までの複雑なシグナルチャネルを設計する際、特に高周波になるほど厳しくなる問題に直面します。モレックスが技術系イノベーターに提案するのは、業界最高レベルの内蔵高速伝送用入出力(I/O)ソリューションのラインナップです。これらは次世代速度、熱効率、必要な面積内でのEMI抑制に役立ちます。

厳しい産業用途向けのヘビーデューティコネクター

Molexのヘビーデューティコネクター – 過酷な産業環境で信頼性の高い電力伝送と信号伝送を確保するための堅牢な密封ソリューションです。

画像

高電力ソリューション

最先端のデータセンターからスマートファクトリーまで、安全で信頼できる給電性能は、効率的な運用を可能にするために不可欠です。高電力ソリューションは現代の多くの配電ネットワークの基盤であり、Molexはその柔軟な信頼性が不可欠であることを認識しています。そのため、あらゆる主要産業における80年以上の実績を活かして、高性能のバスバー、コネクター、ケーブルアセンブリー製品を幅広く提供しています。
高電力バスバーソリューション

I/Oコネクター

データセンターやますます広がりを見せるモノのインターネット(IoT)がより複雑化するにつれ、システムアーキテクトは高速ながら柔軟性のある接続ソリューションを求めています。それにより、ITインフラ、5G、エッジ対応アプリケーション、マルチクラウドコンピューティングの進化する要件に対応するための迅速な再構成が可能になるからです。Molexは、最適化された性能、密度、シグナルインテグリティ、再現性のための設計がなされた革新的な入出力(I/O)コネクターを提供します。当社の幅広い製品には、AEC(アクティブ電気ケーブル)やQSFP-DDアセンブリーなど、コンスーマ向け、産業用、高速対応製品が含まれ、通信の高速化と生産性の向上に貢献します。
画像

産業用コネクター

産業オートメーション、配電、およびインダストリー4.0の用途をサポートするMolexの産業用コネクターは、過酷な環境条件向けに設計された堅牢なインターコネクトソリューションを提供します。幅広い電力、信号、およびデータコネクターは、産業用のネットワークとデバイスの信頼性、柔軟性、およびパフォーマンスの向上実現に役立ちます。

Industrial Connectors

メモリー/SIMカードコネクター

信頼性と高速データ転送向けに最適化されたMolexのコンパクトで使いやすいSDおよびSIMメモリーカードソケットは、異なる構成で用意されており、さまざまな業界で求められる迅速かつコンパクトな接続要件に対応します
メモリーカード用コネクター - ピンイジェクトタイプ

メザニンコネクター

高速・高密度・高信頼性を備えたMolexメザニンコネクターは、高速伝送と精密なインピーダンス制御により、積層PCB間の接続を可能にします。スタック高さ、取り付けスタイル、ディファレンシャルペア数など、複数のオプションに対応し、部品表を簡素化する自己嵌合(両性)ソリューションも用意しています。

Molex Mezzanine Connectors in an exploded view.

角型コネクター

Molexの角型コネクターは、さまざまな業界や用途における高密度接続に最適であり、柔軟かつカスタマイズ可能なフォームファクターで、パワーやシグナル、データを伝送できるマルチピンコネクターです。過酷な環境での信頼性に配慮したハイブリッドタイプおよび高堅牢タイプを用意し、設計者によるスペース、重量、パフォーマンスの最適化を支援します。

Molex rectangular connectors including an EXTreme PowerEnergetiC connector, a Quad-Row board-to-board connector and a KickStart Connector.

RFマイクロ波テクノロジーソリューション

MolexのRFソリューションには、RFワイヤレス、マイクロ波、mmWave、5G用途向けの広範なRF製品と接続オプションが含まれています。既製およびカスタムRFソリューションの詳細をご覧ください。
Molex RF Solutions.

ソケット

Molexは、オートモーティブや家電製品をはじめとする、さまざまな業界向けにオートモーティブ用電球、カメラ、SIPソケットを提供しています。

オートモーティブ用バルブソケット

圧着端子

端子、スリーブ、クィックディスコネクト、ケーブル管理製品など、電気・産業市場の相互接続ニーズを満たす、信頼性の高い高品質な圧着ソリューションの幅広いラインナップ
ソルダーレス端子

特定デバイスパワー用コネクター

商用車、船舶、その他の過酷な環境に特有の課題を解決するように設計されたモレックスの特定デバイスパワー用コネクターは、堅牢な信頼性と高性能を提供します。
特定用途向けパワー用コネクター

ストレージおよびメモリー用コネクター

次世代の通信・コンピューティング機器では、蓄積された情報への迅速なアクセスが求められており、ストレージおよびメモリー用コネクターは、高速かつ信頼性の高い損失のない伝送を支える重要なリンクの働きをします。

DDR3 DIMM用コネクター

ターミナルブロックとバリヤーストリップ

Molexのターミナルブロックには、その柔軟性、安定した接続、過酷な環境にも対応できる性能で、さまざまなメリットがあります。異なるサイズや種類のケーブルが使用できるため、多くの分野で一般的な選択肢として採用されています。ターミナルブロックを用いてケーブル接続を簡素化することで、時間とコストの節約になるだけでなく安全性と信頼性も向上します。

ターミナルブロック

電線対基板用コネクター

Molexが提供する幅広い種類の電線対基板用コネクターは、ハイパワー、マイクロミニチュア、密封、堅牢性、および信頼できるソリューションが求められる分野に適しています。
Mini-Lock電線対基板用サンプルボード

電線対電線用コネクター

Molexの電線対電線用ソリューションには、さまざまなケーブル/ワイヤーの種類とサイズがあり、ほとんどの業界におけるニーズに適合する多数の選択肢を提供しています。

Molex CP-6.5電線対電線用コネクターシステム。