メインコンテンツにスキップ
画像

コネクター

コネクターは、地球上のどんな環境であってもアプリケーションを高い信頼性の元に実行するための、最も多様で重要な電子部品の一つです。モレックスは、基板対基板、電線対電線、高速フレキシブルカードエッジ、メモリー モジュール ソケットなどを含む最適化されたソリューションで、お客様に合わせたサポートをいたします。長年信頼いただいている当社の卓越性は、統合されたグローバルなフットプリント、あらゆる市場分野でのコラボ経験、業界大手としての80年以上のコネクター製造と検証結果の専門性を反映したものです。

製品


オートモーティブの接続性

オートモーティブ用コネクターは、コンスタントな振動、極端な温度、予測不可能な天候パターンにさらされるため、最も厳しい条件下でも確実に動作する必要があります。 

画像

バックプレーンコネクター

ネットワーク帯域の拡大や高度な技術への要求に応える、高速伝送用バックプレーンおよびミッドプレーンソリューション。各ソリューションは高い性能を発揮し、より高い密度と最大のデータ転送速度を実現するよう設計されています。

画像

基板対基板用コネクター

モレックスは、スタッキング、メザニン、オプティカル水平接続コネクター、直交、およびPCBコネクターなど、マイクロミニチュア、高速伝送用、高密度、および高電力を要する用途向けにさまざまな基板対基板用コネクターを提供しています。

画像

カードエッジコネクター

Molexは業界基準を打ち立て、顧客と協力することで、1つのソリューションで複数の用途に対応できる、さまざまな回路サイズ、構成、ピッチ、PCB接続終端を備えた幅広いカードエッジリセプタクルを提供するよう積極的に取り組んでいます。
Sliver-Edge-Card-Connectors

Dサブコネクター

FCT Dサブ製品ファミリーのコネクターには、標準、高密度、混在レイアウトなどの異なる仕様と、豊富な種類の材料とめっきの組み合わせ、多様なバックシェルと付属品オプションがあり、さまざまな用途に効果的なソリューションを提供します。
D-SUB-Connectors

FFC/FPC用コネクター

モレックス Easy-On FFCコネクターおよびFPCコネクターは、アクチュエーター、ピッチサイズ(0.20mm〜2.00mm)、回路サイズ(2〜96)の幅広い組み合わせを提供し、電子機器メーカーに信頼性、堅牢性、使いやすさを兼ね備えたコネクターソリューションを提供し、設計の柔軟性を向上させます。

画像

ヘビーデューティー角型コネクター

耐久性の高い産業用角型コネクターは、産業用ロボット、機械設備、輸送、発電、産業用制御などの過酷な用途に対応する仕様になっています。

画像

高速伝送用内蔵IO

システム設計者は、A点からB点までの複雑なシグナルチャネルを設計する際、特に高周波になるほど厳しくなる問題に直面します。モレックスが技術系イノベーターに提案するのは、業界最高レベルの内蔵高速伝送用入出力(I/O)ソリューションのラインナップです。これらは次世代速度、熱効率、必要な面積内でのEMI抑制に役立ちます。

画像

高速伝送用プラガブルIO

 モレックスは、拡張可能な高速プラガブル入出力(I/O)ソリューションをお客様に紹介し、次世代の熱関連性能のニーズに応え、将来にも活かすことのできるシステム構成を提案します。当社のワンストップ イノベーションには、QSFP-DDやOSFPなど、最先端のプロトコルや規格を反映した精密設計のケーブル、コネクター、ケージが含まれます。

画像

高電力ソリューション

最先端のデータセンターからスマートファクトリーまで、安全で信頼できる給電性能は、効率的な運用を可能にするために不可欠です。高電力ソリューションは現代の多くの配電ネットワークの基盤であり、Molexはその柔軟な信頼性が不可欠であることを認識しています。そのため、あらゆる主要産業における80年以上の実績を活かして、高性能のバスバー、コネクター、ケーブルアセンブリー製品を幅広く提供しています。

I/Oコネクター

モレックスの幅広いUSB製品群には、USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C、USB4、USB3.0、標準USB2.0、Micro USB、Mini-Bがあり、防滴・防水デバイス、リバーシブル機能、電力供給、高速データ転送、信頼性の高い接続に対応するさまざまな構成、向き、はんだ付け、取り付け方法があります。

画像

産業用コネクター

産業オートメーション、配電、およびインダストリー4.0の用途をサポートするモレックスの産業用コネクターは、過酷な環境条件向けに設計された堅牢なインターコネクトソリューションを提供します。幅広い電力、信号、およびデータコネクターは、産業用のネットワークとデバイスの信頼性、柔軟性、およびパフォーマンスの向上実現に役立ちます。

産業用コネクター

メモリ/SIMカードコネクター

信頼性と高速データ転送向けに最適化されたモレックスの小型で使いやすいSDおよびSIMメモリーカード ソケットは、異なる構成で、さまざまな業界から求められる迅速かつコンパクトな接続に対応します。

画像

モジュラージャックおよびプラグ

より大きな帯域幅要件がある情報フローの需要増に対応する多用途のソリューションを提供する、モレックスの幅広いモジュラージャック(Modjack)とプラグは、コンスーマ―用、医療用、産業用アプリケーションに加え、音声、データ、高速伝送用ネットワーキングアプリケーションにも優れた性能を提供します。さらに、モレックスは磁気が内蔵されたジャックも提供しています。これは、PoE(Power over Ethernet)に対応した、過酷な環境用の特殊な防水のジャックとプラグです。

RF同軸コネクター

最も要求の厳しい環境でも、高周波と優れたシグナルインテグリティを提供する完全なRFソリューションです。モレックスの標準およびカスタムRF同軸コネクターおよびケーブルアセンブリー - DCから65GHzまで - サイズ - 超マイクロミニチュアから大型RFコネクターまで。

画像

ソケット

モレックスは、自動車や家庭用電化製品など、さまざまな業界向けに自動車用電球、カメラ、SIPソケットを提供しています。

画像

圧着端子

端子、スリーブ、クィックディスコネクト、ケーブル管理製品など、電気・産業市場の相互接続ニーズを満たす、信頼性の高い高品質な圧着ソリューションをラインナップ。

画像

特定デバイスパワー用コネクター

商用車、船舶、その他の過酷な環境に特有の課題を解決するように設計されたモレックスの特定デバイスパワー用コネクターは、堅牢な信頼性と高性能を提供します。

ストレージおよびメモリー用コネクター

次世代の通信・コンピューティング機器では、蓄積された情報に素早くアクセスする必要があり、ストレージやメモリーのコネクターは、高速で信頼性が高く、損失のない伝送を実現するための重要なリンクとして機能します。

ターミナルブロックとバリヤーストリップ

モレックスのターミナルブロックは、その柔軟性、安定した接続、過酷な環境にも対応できる性能で、さまざまなメリットを提供します。異なるサイズや種類のケーブルが使用できるため、多くの分野で一般的な選択肢として採用されています。ターミナルブロックを用いてケーブル接続を簡素化することで、時間とコストの節約になるだけでなく安全性と信頼性も向上します。

画像

電線対基板用コネクター

Molexが提供する幅広い種類の電線対基板用コネクターは、ハイパワー、マイクロミニチュア、密封、堅牢性、および信頼できるソリューションが求められる分野に適しています。
画像

電線対電線用コネクター

モレックスの電線対電線ソリューションはさまざまなケーブル/ワイヤーの種類とサイズを提供し、ハイパワー、マイクロミニチュア、防水、堅牢性、および信頼できるソリューションが求められる用途に適合するコネクタータイプを含めて、ほとんどの業界のニーズに適合する多数の選択肢を揃えています。
Wire-to-Wire Connectors