すべての製品カテゴリー
すべて表示
部品を探す
Back to Products & Services
産業とアプリケーション
クロスリファレンス
部品ステータスチェック
製品コンプライアンス
コネクターは、地球上のどんな環境であってもアプリケーションを高い信頼性の元に実行するための、最も多様で重要な電子部品の一つです。Molexは、基板対基板、電線対電線、高速フレキシブルカードエッジ、メモリー モジュール ソケットなどを含む最適化されたソリューションで、お客様に合わせたサポートをいたします。長年信頼いただいている当社の卓越性は、統合されたグローバルなフットプリント、あらゆる市場分野でのコラボ経験、業界大手としての80年以上のコネクター製造と検証結果の専門性を反映したものです。
オートモーティブ用コネクターは、コンスタントな振動、極端な温度、予測不可能な天候パターンにさらされるため、最も厳しい条件下でも確実に動作する必要があります。
ネットワーク帯域の拡大や高度な技術への要求に応える、バックプレーンおよびミッドプレーン向け高速伝送ソリューション。各ソリューションは高い性能を発揮し、より高い密度と最大のデータレートを実現するよう設計されています。
Molexは、スタッキング、メザニン、オプティカル水平接続コネクター、直交、およびPCBコネクターなど、マイクロミニチュア、高速伝送用、高密度、および高電力を要する用途向けにさまざまな基板対基板用コネクターを提供しています。
Molex Easy-On FFCコネクターおよびFPCコネクターは、アクチュエーター、ピッチサイズ(0.20mm〜2.00mm)、回路サイズ(2〜96)の幅広い組み合わせを提供し、電子機器メーカーに信頼性、堅牢性、使いやすさを兼ね備えたコネクターソリューションを提供し、設計の柔軟性を向上させます。
耐久性の高い産業用角型コネクターは、産業用ロボット、機械設備、輸送、発電、産業用制御などの過酷な用途に対応する仕様になっています。
モレックスは、拡張可能な高速プラガブル入出力(I/O)ソリューションをお客様に紹介し、次世代の熱関連性能のニーズに応え、将来にも活かすことのできるシステム構成を提案します。当社のワンストップ イノベーションには、QSFP-DDやOSFPなど、最先端のプロトコルや規格を反映した精密設計のケーブル、コネクター、ケージが含まれます。
Molexの幅広いUSB製品群には、USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C、USB4、USB3.0、標準USB2.0、Micro USB、Mini-Bがあり、防滴・防水デバイス、リバーシブル機能、電力供給、高速データ転送、信頼性の高い接続に対応するさまざまな構成、向き、はんだ付け、取り付け方法があります。
最も要求の厳しい環境でも、高周波と優れたシグナルインテグリティを提供する完全なRFソリューションです。Molexの標準およびカスタムRF同軸コネクターおよびケーブルアセンブリー - DCから65GHzまで - サイズ - 超マイクロミニチュアから大型RFコネクターまで。
Molexは、オートモーティブや家電製品をはじめとする、さまざまな業界向けにオートモーティブ用電球、カメラ、SIPソケットを提供しています。
端子、スプライス、クィックディスコネクト、ケーブル管理製品など、電気・産業市場の相互接続ニーズを満たす、信頼性の高い高品質な圧着ソリューションをラインナップ。
次世代の通信・コンピューティング機器では、蓄積された情報への迅速なアクセスが求められており、ストレージおよびメモリー用コネクターは、高速かつ信頼性の高い損失のない伝送を支える重要なリンクの働きをします。
Molexのターミナルブロックには、その柔軟性、安定した接続、過酷な環境にも対応できる性能で、さまざまなメリットがあります。異なるサイズや種類のケーブルが使用できるため、多くの分野で一般的な選択肢として採用されています。ターミナルブロックを用いてケーブル接続を簡素化することで、時間とコストの節約になるだけでなく安全性と信頼性も向上します。