跳至主要内容
现代车辆的透视示意图,展示了座舱内及引擎盖下的连接。

适用于车辆域架构的汽车连接

随着基于域的车辆架构不断扩展,以支持更多传感器、数据和电力传输,日益密集的电路需要在狭小的封装空间内布线,而这些空间往往暴露于高温和震动。这些系统需要紧凑坚固的互连系统,能够承载更高的功率负载,并可在域、混合及新兴的区域平台之间进行扩展。Molex 提供节省空间的连接器系统,可降低复杂性和成本,同时实现可靠的配电、耐久的性能和可扩展性。

面向域和混合架构的战略性连接


车辆架构正在迅速演进。工程师必须在不增加车辆复杂性的前提下,将多个新系统和功能集成到更优化的特定域网络中。这包括车身控制模块 (BCM)、域控制单元 (DCU)、发动机控制模块 (ECM)、变速箱控制单元 (TCU) 和车辆控制单元 (VCU)。同时,在同一受限空间内进行高电流电源和高速数据布线,会增加电磁干扰 (EMI)、热应力和信号中断的风险。由此产生的挑战显而易见:必须在更小的空间内实现更多的功能、布线和性能,且不能影响可靠性。

为持续推进发展,制造商需要能够简化域和混合架构扩展的互连系统策略。标准化的连接器主体可支持平台灵活性,而无需全面重新设计硬件。同时,屏蔽式和耐高温等级的互连系统有助于在严苛环境中保护信号完整性和连接稳定性。此外,借助高密度、节省空间的配置,工程师能够扩展系统功能,同时减轻因更沉重、更复杂的线束带来的封装压力。

Molex 通过模块化接口、加固型连接器系统以及专为域和区域架构精心设计的紧凑型、高密度设计,助力 OEM 满足上述需求。单板模块化可降低研发投入并减少线束体积,而端子定位 (TPA) 功能和 EMI 屏蔽则可确保在震动环境下,实现可靠的装配和耐久的性能表现。通过将薄型封装与可扩展的电源、信号和数据连接相结合,Molex 可助力工程师减轻线束重量、优化空间布局,并构建更具适应性的车辆平台。


适用于域架构系统的互连解决方案

车身控制模块

随着 BCM 在更小的空间内管理越来越多的电子功能,工程师需要能够承受震动、湿气和极端温度的紧凑型连接。高密度、模块化互连系统支持可扩展的配电和高密度引脚信号密度,同时可助力基于域的平台为未来升级做好准备。

域控制单元

DCU 正将多个 ECU 功能整合到紧凑的控制单元中,在此类单元中,必须同时应对高速传感器数据、EMI 暴露及严苛环境需求。模块化电源、信号和数据连接器系统集小型化密度、屏蔽和稳固锁紧特性于一体,能支持可扩展的 DCU 架构和可靠的高速通信。

发动机控制模块

先进的内燃机管理和混合动力系统协调,对高温、高震动的发动机环境中的 ECM 连接提出更高要求。紧凑的加固型互连系统结合密封式外壳、压力锁紧特性、耐高温性能以及电源加信号连接,可在耐用性至关重要的工况下支持可靠的控制。

变速箱控制单元

来自混合动力传动系统和高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的实时输入,要求 TCU 连接能够保护高速通信免受热负载、EMI 和环境应力的影响。模块化连接器系统将电源和信号传输、密封式耐用性、稳固锁定和屏蔽高速数据路径融为一体,能实现传感器和变速器系统之间的可靠通信。

车辆控制单元

VCU 协调来自多个车辆子系统和传感器的数据,因此在日益受限的模块空间内,紧凑且以安全为核心的连接至关重要。高密度混合互连系统提供灵活配置、密封式紧凑型外壳、压力锁紧以及高速数据性能,有助于在要求严苛的车辆运行环境中保持信号完整性和故障防护运行。

克服域架构中的连接挑战


严苛条件下的稳定连接

受限的空间,严苛的环境,对复杂且高速的域及混合架构的可靠性构成威胁。工程师需要能够在持续震动、极端温度和要求严苛的电力需求下,保持结构完整性和稳定性能的汽车连接器。Molex 提供高密度、空间优化的连接,可在受限的车辆空间内支持更快的数据传输和可靠的配电。

一名戴着手套的技术人员将汽车应用的电线固定在一起。

适用于紧凑型模块的高密度解决方案

选用具有合适电路数和外形的连接器,对于防止在日益紧凑的车辆模块中出现装配问题非常关键。此类应用需要超薄型组件,能够在仅几毫米的厚度内支持数十条信号线。Molex 扁平柔性电缆 (FFC) 解决方案可折叠、弯曲,并可在空间受限区域内布线,有助于增加设计灵活性,同时减轻封装压力。

带 PCB 的 Molex 柔性印刷电路组件。

专为高可靠性设计的连接器

随着高电流电路、高频数据线和密集的控制单元布局高度集成,维持可靠的电源连接和信号完整性变得愈发困难。工程师需要可定制的高电流连接器,将数据、信号和电源集成于屏蔽外壳内,以降低 EMI、串扰和信号衰减。MX-DaSH 连接器系统通过将高速数据与相邻低压电源插针可靠隔离,支持优化的组件布局,从而实现更稳定的运行和无间断的信号性能。

图中展示了多种配置的 MX-DaSH 汽车连接器。