メインコンテンツにスキップ
Molexのコネクター

コネクター

コネクターは、地球上のどんな環境であってもアプリケーションを高い信頼性の元に実行するための、最も多様で重要な電子部品の一つです。Molexは、基板対基板、電線対電線、高速フレキシブルカードエッジ、メモリー モジュール ソケットなどを含む最適化されたソリューションで、お客様に合わせたサポートをいたします。長年信頼いただいている当社の卓越性は、統合されたグローバルなフットプリント、あらゆる市場分野でのコラボ経験、業界大手としての80年以上のコネクター製造と検証結果の専門性を反映したものです。

製品


オートモーティブ接続ソリューション

絶え間ない振動や極端な温度、過酷な環境下でも高い信頼性を発揮するよう設計されたMolexの堅牢なオートモーティブコネクターは、急速に進化するオートモーティブ接続ニーズに応える、耐久性の高いコンパクトなソリューションを提供します。

MX150オートモーティブワイヤーハーネス

バックプレーンコネクター

ネットワーク帯域の拡大や高度な技術への要求に応える、バックプレーンおよびミッドプレーン向け高速伝送ソリューション。各ソリューションは高い性能を発揮し、より高い密度と最大のデータレートを実現するよう設計されています。

バックプレーンのデジタルロードマップ

基板対基板用コネクター

Molexは、スタッキング、メザニン、オプティカル水平接続コネクター、直交、およびPCBコネクターなど、マイクロミニチュア、高速伝送用、高密度、および高電力を要する用途向けにさまざまな基板対基板用コネクターを提供しています。

画像

カードエッジコネクター

Molexは業界基準を打ち立て、顧客と協力することで、1つのソリューションで複数の用途に対応できる、さまざまな回路サイズ、構成、ピッチ、PCB接続終端を備えた幅広いカードエッジリセプタクルを提供するよう積極的に取り組んでいます。
画像

丸形コネクター

過酷な条件下で信頼性の高いデータ、信号、電力伝送を実現するMolexの丸形コネクターは、密封性やポジティブロックなどの機能を採用し、過酷な環境でも信頼性の高い多用途な性能を発揮します。

Dサブコネクター

標準、高密度、ミックスレイアウトのDサブコネクターに加え、幅広いバックシェルやアクセサリーオプションを取り揃え、さまざまな用途に対応する堅牢で高精度な接続ソリューションを提供します。

Molex Dサブコネクター

FFC/FPC用コネクター

汎用性と信頼性に優れたMolexのEasy-On FFC/FPC用コネクターは、堅牢なアプリケーションと多様な製造ニーズに対応するロープロファイルソリューションを提供します。さまざまなピッチ、回路構成、アクチュエータスタイルを取り揃え、高い設計自由度を実現します。

画像

厳しい産業用途向けのヘビーデューティコネクター

Molexのヘビーデューティコネクター – 過酷な産業環境で信頼性の高い電力伝送と信号伝送を確保するための堅牢な密封ソリューションです。
画像

高出力コネクター

バスバーやジャンパーからコネクター、ケーブルアセンブリーまで、Molexは、データセンターや家庭用エネルギーストレージをはじめとする重要なインフラシステムを支える、信頼性の高い高性能な配電ソリューションを提供します。

Molex EXTremeパワー用コネクター(EXTreme PowerMassコネクター、EXTreme Ten60およびEXTreme LPHPowerコネクターなど)。

高速プラガブルI/Oコネクター

Molexは、拡張性に優れた高速プラガブルI/Oソリューションにより、将来を見据えた構成に求められる次世代の熱・性能要件への対応を支援します。当社のワンストップソリューションは、QSFP-DDやOSFPなどの最先端プロトコルや規格に対応した、精密設計のケーブル、コネクター、ケージを取り揃えています。

I/Oコネクター

データセンターやますます広がりを見せるモノのインターネット(IoT)がより複雑化するにつれ、システムアーキテクトは高速ながら柔軟性のある接続ソリューションを求めています。それにより、ITインフラ、5G、エッジ対応アプリケーション、マルチクラウドコンピューティングの進化する要件に対応するための迅速な再構成が可能になるからです。Molexは、最適化された性能、密度、シグナルインテグリティ、再現性のための設計がなされた革新的な入出力(I/O)コネクターを提供します。当社の幅広い製品には、AEC(アクティブ電気ケーブル)やQSFP-DDアセンブリーなど、コンスーマ向け、産業用、高速対応製品が含まれ、通信の高速化と生産性の向上に貢献します。
画像

産業用コネクター

産業オートメーション、配電、インダストリー4.0アプリケーションに対応するMolexの産業用コネクターは、過酷な環境向けに設計された堅牢なインターコネクトソリューションを提供します。幅広い電力、信号、およびデータコネクターは、産業用のネットワークとデバイスの信頼性、柔軟性、およびパフォーマンスの向上実現に役立ちます。

Molex M12 Ultra-Lock 2.0コネクター。

内蔵高速伝送用コネクターシステム

次世代の性能要件を満たすには、高速性、熱効率、EMI対策のバランスを取ることが重要です。Molexの高速内蔵I/Oコネクターシステムは、信号経路の短縮と柔軟なルーティングを可能にし、シグナルインテグリティを向上させるとともに、高周波に伴う課題の解決に貢献します。

画像

医療用コネクター

Molexの医療用コネクターは、カスタマイズ性、生体適合性、耐久性、規制適合性を兼ね備えています。超コンパクトなフォームファクターで高いシグナルインテグリティと優れた電力処理性能を実現するよう設計されたこれらのソリューションは、品質、トレーサビリティ、信頼性の高い性能を保証する各種認証を取得しています。

Mini-Lock電線対基板用サンプルボード

メモリー/SIMカードコネクター

Molexのコンパクトで信頼性の高いSDおよびSIMカードコネクターは、スペースに制約のあるモバイル、産業、オートモーティブ、モノのインターネット(IoT)機器向け設計において、高速データ転送を実現します。幅広いソリューションポートフォリオにより、過酷な環境下でも優れた耐久性と安定した性能を実現します。

microSD/microSIMコンボコネクター。

メザニンコネクター

高速・高密度・高信頼性を備えたMolexメザニンコネクターは、高速伝送と精密なインピーダンス制御により、積層PCB間の接続を可能にします。スタック高さ、取り付けスタイル、ディファレンシャルペア数など、複数のオプションに対応し、部品表を簡素化する自己嵌合(両性)ソリューションも用意しています。

最大270のディファレンシャルペア対応のMolex Mirror Mezz雌雄同型コネクター。

角型コネクター

Molexの角型コネクターは、さまざまな業界や用途における高密度接続に最適であり、柔軟かつカスタマイズ可能なフォームファクターで、パワーやシグナル、データを伝送できるマルチピンコネクターです。過酷な環境での信頼性に配慮したハイブリッドタイプおよび高堅牢タイプを用意し、設計者によるスペース、重量、パフォーマンスの最適化を支援します。

RFコネクター

精密設計されたMolexのRFコネクターは、さまざまな高性能アプリケーションにおいて、信頼性の高い高周波シグナルインテグリティを実現します。堅牢な密封コネクターから超小型製品、カスタム設計まで、幅広い性能要件に対応するソリューションを提供します。

画像

ソケット

Molexは、オートモーティブや家電製品をはじめとする、さまざまな業界向けにオートモーティブ用電球、カメラ、SIPソケットを提供しています。

オートモーティブ用バルブソケット

ソルダーレス端子

端子、スプライス、クイックディスコネクト、ワイヤー管理製品などを含む、Molexの堅牢で高品質なはんだ不要のインターコネクトソリューションは、幅広い市場やアプリケーションの厳しいインターコネクト要件に対応します。

特定デバイスパワー用コネクター

過酷な商用車、船舶、産業環境向けに高い信頼性を実現するMolexの特殊用途向けパワー用コネクターは、密封設計、高電流対応、さらに粉じんや湿気の侵入に対する実証済みの保護性能を備えています。

特殊用途向けパワー用コネクター

ストレージおよびメモリー用コネクター

次世代の通信・コンピューティングデバイスにおける帯域幅需要の増大に対応するMolexのストレージおよびメモリー用コネクターは、高速で信頼性の高いロスのないデータ伝送を実現します。

DDR3 DIMM用コネクター

ターミナルブロックとバリヤーストリップ

Molexのターミナルブロックには、その柔軟性、安定した接続、過酷な環境にも対応できる性能で、さまざまなメリットがあります。異なるサイズや種類のケーブルが使用できるため、多くの分野で一般的な選択肢として採用されています。ターミナルブロックを用いてケーブル接続を簡素化することで、時間とコストの節約になるだけでなく安全性と信頼性も向上します。

ターミナルブロック

電線対基板用コネクター

Molexの幅広い電線対基板用コネクター製品群には、標準、強化、密封性、高堅牢性、グローワイヤー対応の各種ソリューションが含まれます。さまざまなピッチ、電流定格、構成を取り揃え、幅広い業界におけるマイクロミニチュアシステムから高出力システムまで、信頼性の高いパワーおよびシグナルコネクティビティを実現します。

Mini-Lock電線対基板用サンプルボード

電線対電線用コネクター

Molexの電線対電線ソリューションはさまざまなケーブル/ワイヤーの種類とサイズを提供し、ハイパワー、マイクロミニチュア、密封、堅牢性、および信頼できるソリューションが求められる用途に適合するコネクタータイプを含めて、ほとんどの業界のニーズに適合する多数の選択肢を揃えています。
Molex CP-6.5電線対電線用コネクターシステム。