清洁机器人的内部设计非常紧凑,需要能在有限空间内确保可靠性能的连接解决方案。由于经常接触潮湿环境和清洁剂,因此需要密封式连接器,能够耐腐蚀,从而预防系统故障。同时,抗震动连接对于承受电机、轮组及刷体持续产生的机械应力至关重要。
为构建紧凑型、高性能清洁机器人,工程师可采用支持高电流并具备优异信号完整性的小型互连系统。坚固耐用的密封式连接器可抵御潮湿、灰尘和清洁液,因此能保障稳定运行。而抗震动连接器有助于在持续运动和机械冲击下保持性能稳定。
Molex 提供节省空间的连接器,兼具高电流能力与优异信号完整性,助力设计紧凑可靠的清洁机器人。该系列密封式连接器在经常接触潮湿环境和清洁剂的情况下,仍能确保耐久度与安全性。Molex 连接器具有安全锁定机制与增强型触点保护,可耐受机器人应用的持续震动,有效防止意外断开连接,并提供可靠的信号传输。