设计 ADAS 摄像头系统涉及诸多工程挑战,例如确保狭小空间内的可靠连接,以及支持对于实时决策至关重要的高速数据。相关组件必须能够承受汽车运行时的极端情况,即振动、温度波动和电磁干扰 (EMI),同时不使复杂设计中的耐用性或空间效率打折扣。
工程师需要紧凑、可靠的解决方案,确保即使在极端条件下也能保证高速连续的数据流。紧凑且适应性强、适合狭小空间的组件至关重要,具有强大环境侵入防护功能和支持多种通信协议以简化集成的解决方案也同样重要。
Molex 莫仕通过高性能连接器满足这些需求,即使在严苛的环境中也能提供稳定、灵活的连接。这些连接器支持多种高速协议,可确保可靠的实时数据流。Molex 莫仕解决方案具有极佳的耐用性且采用紧凑设计,可简化 ADAS 摄像头集成,优化现代车辆架构的空间和性能。