随着车辆架构的进步,ADAS 和驾驶舱应用会逐渐集中到一个处理中心中,这样的 ADAS 驾驶舱高性能计算 (AC HPC) 系统会对设计人员提出许多要求。通信速度、最大程度地减少延迟,以及与多个传感器和车辆系统集成,是瞬间做出决策的必要条件。多样化的功能要求组件微型化,但又不能牺牲可靠性或产生热限制。
连接器产品在实现 AC HPC 功能方面发挥着关键作用。专用连接器支持快速可靠的数据传输,可实现安全关键的实时通信。紧凑型连接器针对高效的热管理和高电路密度进行了优化,可以将众多系统集成到一个合并模块中。多功能、模块化和可扩展的解决方案增强了设计灵活性,有助于构建适应未来发展的架构。
Molex 莫仕精密的汽车级连接器提供多种功能且可靠耐用,支持 AC HPC 模块。即使在紧凑的空间内,高效的散热也能提供最佳性能,而电磁干扰 (EMI) 屏蔽则为实时传感器处理和信息娱乐应用提供出色的信号完整性。这些用于 ADAS 的可扩展、模块化且有效利用空间的连接器设计可简化与各种技术及系统的集成,因此可以更轻松地升级以满足未来的汽车需求。