メインコンテンツにスキップ
Molex Cardinal Flex高周波フレキシブルRFテストケーブル。

Cardinal Flex高周波フレキシブルRFテストケーブル

高性能の高周波RFテスト・計測アプリケーションをサポートするように設計されたCardinal Flex高周波フレキシブルRFテストケーブルは、最大110 GHzの周波数で位相安定かつ低VSWRの接続を提供します。頑丈なケーブル構造と小さな外径(OD)により、タイトな曲げ半径と頻繁な接続サイクルを必要とする高密度なラボ環境やポータブルテストにおいて、再現性のある結果が得られます。複数のコネクタータイプが用意されているため、アダプタースタックの回避、設計の柔軟性の向上、設計の簡素化、テストサイクルの迅速化に役立ちます。

周波数範囲 VSWR(代表値) 位相安定性 コネクターインターフェースオプション
18~110 GHz 最大110 GHzで<1.4:1(コネクターの選択による) 67 GHzで<±5°、110 GHzで<±10° 1.0、1.85、2.4、2.92、3.5mm、SMA、Nタイプ

Cardinal Flex RFテストケーブル

Molex Cardinal Flex 1.00mmストレートプラグ-ストレートジャックケーブル。

特徴と利点


AIの普及に伴い高性能化の需要が高まり、テスト・計測への要求水準が厳しくなる中、エンジニアはデバイスの小型化や周波数の高周波化が進む状況下でも、正確かつ再現性のある結果を確保しなければなりません。試験に使用されるインターコネクトには、信頼性の高い結果と試験サイクルの短縮を実現するため、一貫した位相安定性とインピーダンス制御を維持しつつ、頻繁な着脱、限られたスペースでのタイトな曲げを伴う配線、および繰り返しの取り扱いに耐えうる性能が求められます。

テスト・計測用に設計されたインターコネクトソリューションを使用すると、一貫したパフォーマンスと再現性のある計測を確保できます。高耐久化ケーブルアセンブリーは、半径の小さい曲げや繰り返しの取り扱いと嵌合サイクルにさらされても、信頼性の高い性能を実現します。複数のコネクターオプションを備えたケーブルアセンブリーは、アダプターのスタックアップの問題を軽減し、テスト作業を加速します。また、事前検証済みのコンポーネントは、テスト結果を正確に評価し、計測作業を加速するのに役立ちます。

Cardinal Flex高周波フレキシブルRFテストケーブルは、テスト・計測のための耐久性、信頼性、柔軟性に優れた接続ソリューションを提供します。電圧定在波比(VSWR)を最小限に抑える厳しいインピーダンス公差を備えた位相安定設計により、一貫した結果を得ることができます。小外径ケーブルと堅牢な設計により、500回以上の嵌合サイクルにわたって信頼性を提供し、限られたテストスペースやハンドヘルド/ポータブルセットアップでの使用に耐え、テストサイクルを簡素化し加速します。幅広いコネクターオプションを利用できることで、不要なアダプターの使用を回避でき、システムの効率と性能が向上します。

コンパクトなテストセットアップ向けのタイトな曲げ半径による優れた柔軟性

小外径のCardinal Flexケーブルは、高い柔軟性と頑丈で挟み込みに強い信頼性を兼ね備えており、スペースに制約のあるベンチトップや、タイトな曲げを必要とする固定具のレイアウトでも性能を維持します。これにより、コンパクトなセットアップでの配線が簡単になり、ケーブル管理が簡素化され、取り扱いに起因する問題を最小限に抑えることができます。既製品として入手可能なため、ダウンタイムが短縮され、テストが迅速化されます。

Molex Cardinal Flex cable with SMA straight plug to SMA straight plug.

正確な高周波数シグナル性能のための低挿入損失

高精度のテスト・計測アプリケーションをサポートするCardinal Flexケーブルは、±1%の厳しいインピーダンス公差で、テストパス全体にわたってシグナルインテグリティを維持します。これにより、最大110 GHzの周波数でVSWRとリップルが最小限に抑えられ、mmWave検証やその他の高性能アプリケーションの計測精度と忠実度が向上します。

Molex Cardinal Flex cable with 1.0mm straight plug to 1.0mm straight plug, featuring a tight impedance tolerance.

繰り返しの動作に耐える高い屈曲耐久性と長期的な信頼性

Cardinal Flexケーブルは、ハンドヘルドおよびポータブルセットアップでの頻繁な着脱サイクルと継続的なケーブルの動きを想定して設計されており、RF性能や計測の一貫性に影響を与えることなく、頻繁な取り扱いと反復動作に耐えるように堅牢化されています。500回以上の嵌合サイクルの耐久性評価、位相安定構造、および各ケーブルアセンブリーに付属する検証済みのテストデータにより、製品寿命の延長とトラブルシューティングの簡素化を実現します。

Molex Cardinal Flex cable with N-type straight plug to N-type straight jack, rated for 500 mating cycles.

パフォーマンス検証とトラブルシューティングを簡素化
すべてのケーブルアセンブリーには、文書化されたテスト結果が含まれており、ベースライン性能検証を効率化し、テスト時間を短縮します。

アダプタースタックとセットアップの複雑さを軽減
1.0mmからNタイプおよびSMAまでのサイズで利用可能なコネクターインターフェースは、アダプターの必要性を低減し、機器および固定具との統合を簡素化し、システム性能を向上させます。

テストのタイムラインを短縮
流通網を通じてさまざまな既製のケーブル長オプションを短期間で入手できるため、ボトルネックやダウンタイムを回避し、スケジュールのリスクを最小限に抑えながら、複数の専門サプライヤーから在庫を確保する必要性を減らします。

スペースに制約のあるルーティングによる低パフォーマンスの影響を回避
152mm(6")という短いカスタムケーブル長とタイトな曲げ性能により、ルーティング、リーチ、性能を損なうことなく、固定具やベンチに簡単にフィットさせることができます。

高サイクルアプリケーションで一貫した性能を発揮
これらのケーブルは、インターフェース全体で500サイクル以上の嵌合に耐えるように設計されており、テスト結果の一貫性に悪影響を与えることなく、日常的なテスト・計測ワークフローで頻繁に着脱を行うことができます。

計測の不確かさを防止
インピーダンス許容誤差±1%により低VSWR動作をサポートし、再作業を最小限に抑えながら、クリーンで信頼性の高い計測を実現します。

データシートおよびガイド


産業別アプリケーション


自動テスト機器
高速データ伝送システム
モノのインターネット(IoT)デバイス
ネットワークシステム
試験および計装機器
ワイヤレス通信機器

ハンドヘルドテストセット
ベクトルネットワークアナライザ(VNA)システム

この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。このリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


Cardinal Flex高周波フレキシブルRFテストケーブルとは何ですか?

MolexのCardinal Flex高周波フレキシブルRFテストケーブルは、スペースに制約のあるラボ環境やハンドヘルド/ポータブルテストセットアップでのRFテスト・計測アプリケーション向けに特別に設計された、位相安定で柔軟性の高いケーブルアセンブリーです。これらのケーブルアセンブリーは、再現性のある結果を確保するために堅牢化されており、最大110 GHzの周波数をサポートするさまざまなコネクターオプションを取り揃えており、テストリードタイムの短縮に役立つ高性能な既製ソリューションを提供します。

フレキシブルRFテストケーブルは何に使用されますか?

Cardinal Flexケーブルは、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)、信号発生器、スペクトラムアナライザ、パワーセンサー、およびテスト固定具をテスト対象デバイスに接続するために使用され、ラボ、自動試験環境(ATE)、およびポータブルテストセットアップにおいて、再現性のある高周波計測(例:Sパラメータ、利得/損失、リターンロス、位相)を可能にします。

高周波フレキシブルRFケーブルと標準RFケーブルの違いは何ですか?

標準RFケーブルと比較して、Cardinal Flexケーブルは、ケーブルの性能が結果の精度に大きく影響する高周波数領域でも計測の信頼性を維持します。これらのテストケーブルは、取り扱い時の位相安定性、インピーダンスの不整合を最小限に抑える±1%の厳密なインピーダンス制御、最大1.0mmの高周波コネクターインターフェース、および最大110 GHzの高周波性能に重点を置いています。各ケーブルには、認定と相関付けをサポートするテストデータが含まれています。

RFテストケーブルで曲げ半径が重要なのはなぜですか?

タイトな曲げによってケーブル形状が大きく変化し、インピーダンスの変化、反射の増加(VSWR)、位相変化、および損傷を引き起こす可能性があるため、曲げ半径を考慮する必要があります。

挿入損失はRFテストのパフォーマンスにどのような影響を与えますか?

高い挿入損失は、供給される電力とダイナミックレンジを低下させ、特にミリ波(mmWave)周波数においてテスト結果に関する不確実性を高める可能性があります。

VSWRとは何ですか? RFケーブルで重要なのはなぜですか?

電圧定在波比(VSWR)は、ケーブルがシステムインピーダンス(通常50オーム)にどの程度一致しているかを示します。整合が悪いと反射が発生し、リップル、計測エラー、電力伝達の低下につながる可能性があります。

フレキシブルRFケーブルは、繰り返しの曲げに対してどのように性能を維持しますか?

Cardinal Flexケーブルは、柔軟性のために最適化された機械設計(柔軟で挟み込みに強い小外径(OD)構造)と電気的安定性(位相安定性設計と制御インピーダンス)を組み合わせることで、曲げの繰り返しの影響を最小限に抑えます。

高精度RFテストケーブルを必要とするアプリケーションは何ですか?

Cardinal Flexケーブルは、VNA較正検証やSパラメータ特性評価、mmWave/5Gおよびワイヤレスフロントエンド検証、高速ネットワーク/RFリンク検証、高い再現性と稼働時間を必要とするATE/生産テスト、頻繁な取り扱いや経路変更を伴うポータブル/フィールドトラブルシューティングなど、ケーブルの不確実性がデバイス性能をマスクする可能性のあるあらゆるアプリケーションに最適です。

アプリケーションに適したRFテストケーブルを選択するにはどうすればよいですか?

アプリケーションに適したRFテストケーブルは、周波数要件、インターフェース、計測感度、機械的制約、長さ、可用性によって異なります。ケーブルは最大周波数に対応している必要があり、Cardinal Testケーブルは最大110 GHzまでの性能を提供します。インターフェースは、アダプターの使用を避けるために、計測器または固定具と一致する必要があります。位相/相関が重要な場合、信頼性の高い位相安定性や低いVSWR性能など、計測感度を優先する必要があります。機械的制約には、ケーブル外径、配線のきつさ、挟み込みに対する強さが必要かどうかなどが含まれます。市販またはカスタムソリューションの可用性に応じて、可能な場合は標準のケーブル長を使用する必要があります。

高周波RFテストケーブルはどの周波数に対応していますか?

Cardinal Flex高周波フレキシブルRFテストケーブルは、コネクターの種類に応じて最大110 GHzの周波数をサポートします。これらの周波数は、1.0mm同軸コネクターでサポートされています。