メインコンテンツにスキップ

Cardinalマルチポート高周波RFテストケーブル

高速データ通信、5G/6G、mmWaveレーダーなどの高度なアプリケーション向けに、多用途かつスケーラブルなテストソリューションを提供するCardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーは、位相整合された高精度接続を実現し、最大145 GHzまで対応します。はんだ不要の圧着実装方式と高密度PCB接続により、500回以上の嵌合サイクルにわたり一貫した性能を維持しながら、汎用性を向上させ、ダウンタイムを最小限に抑え、テスト工程を加速します。

周波数 データ特性評価レート ポート構成 ケーブルコネクター
DC~145 GHz 最大448 Gbps 1列1x4または1x8、2列2x8 1.85 mm、1.0 mm、0.8 mm同軸

特徴と長所


5G/6G、量子コンピューティング、高速データ通信ネットワークなどの高周波mmWaveシステムの進展により、より高い周波数範囲における高精度テストのニーズが高まっています。メーカーは、嵌合の繰り返しに対応し、評価ボードのスペースを最適化し、高周波領域で一貫したシグナルインテグリティを維持できる高度なテスト用の接続部品を求めています。

精密なマルチポート同軸ケーブルアセンブリーは、複数のラインを単一のコンパクトなコネクターに集約することで、テスト工程を加速するのに役立ちます。高性能RFコネクターおよび圧着マウントPCB実装方式の採用により、再現性が高く拡張性に優れたテストソリューションを実現します。これにより、取り付けおよび再作業の時間を最小限に抑え、複数のシステムやデバイスでの利用を可能にし、アップグレードを簡素化することで、総所有コストの削減を可能にします。

Cardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーは、最大145 GHzのmmWave周波数帯域において、高精度かつ最小限の信号損失を実現します。最大448 Gbpsのデータ特性評価レートを提供し、複雑な次世代デバイスおよびシステムの高精度テストを支援します。圧着PCBマウント、高密度接続、500回以上の嵌合サイクルに対応する耐久構造により、PCBスペースを効率化し、テスト工程を加速し、ダウンタイムを最小限に抑え、適応性を向上させることができます。

高周波領域における卓越した精度

Cardinalマルチポートアセンブリーは、最大145 GHzのmmWave周波数帯域において±1 psの位相整合と最小限の信号損失を維持し、最大448 Gbpsのデータ特性評価レートに対応することで、次世代の高性能デバイスおよびシステムで活用できます。

Molex Cardinal Multi-Port High-Frequency Coaxial Assembly showing the 1x4 PCB connector.

複雑な基板レイアウトに対応する高密度PCBインターフェース

複数のラインを単一のPCBコネクターに集約することで、取り付け時間を短縮し、テスト工程を簡素化します。高密度PCBインターフェースにより、ディスクリートRFコネクターと比較して基板占有面積が最小限に抑えられ、シリアライザー/デシリアライザーの近傍への配置を可能にします。また、設計の柔軟性を高めるさまざまな引き出しオプションが用意されています。

Molex Edge-mount PCB termination for a 1x8 Cardinal multi-port connector.

多用途で再作業に対応可能な圧着インターフェース

500回以上の嵌合サイクルに対応するはんだ不要の圧着マウントPCBコネクターの採用により、ラボ環境における取り付けおよび切り替え作業を削減し、要求の厳しいテストワークフローを効率化できます。

Molex Cardinal multi-port 1x8 solutions showing a cable assembly and connector with edge-mount and vertical PCB terminations.

高性能デバイステストの将来的な拡張に対応
最大145 GHzのmmWave周波数および最大448 Gbpsのデータ特性評価レートをサポートしており、テスト・計測機能の将来対応を可能にします。

高精度な接続性
±1 psの位相整合により、最適なパフォーマンスとデータ転送を実現する信号同期を可能にし、レイテンシーを最小限に抑え、シグナルインテグリティを向上させます。

長期にわたる耐久性
500回以上の嵌合サイクルに対応する設計により、要求の厳しいテストワークフローにも対応でき、総所有コストを削減できます。

PCBフットプリントを最小化
高密度PCBコネクターにより、基板接続に必要なスペースを削減し、配線の長さを短縮するとともに、評価ボードの小型化を可能にします。

テスト工程を加速
複数の接続を単一のPCBコネクターに集約することで、個々のRFコネクター間で生じるシグナルインテグリティのばらつきを抑え、取り付け時間およびダウンタイムを削減します。

基板設計の柔軟性向上
ストレート、ライトアングル、エッジマウントの各オプションに対応するはんだ不要のPCBへの圧着終端により、取り付けの複雑さを低減し、再構成を簡素化し、再作業を最小化します。

データシートおよびガイド


産業別用途


レーダーシステム評価装置

イメージング
患者モニター

高周波ケーブル
ハイパースケールコンピューティング アーキテクチャ
量子コンピューティング アーキテクチャ

5Gおよび6Gネットワーク
サーバー
スイッチ

この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。一般的な用途の一部を示しています。

よくある質問


Cardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーとは?

Cardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーは、最大145 GHzの周波数に対応し、高精度かつ高密度のテスト用途向けに優れたシグナルインテグリティを実現するはんだ不要のモジュラーケーブルソリューションです。

メーカーにとってCardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーはどのような価値がありますか?

最大145 GHzの高精度な性能に対応しており、次世代アプリケーションに対応するとともに、アップグレードも可能です。複数のRFコネクターを単一のハウジングに集約することで、嵌合の繰り返しに要する時間を短縮し、テスト時間および人件費を削減します。高密度PCBインターフェースにより、基板占有面積を最小限に抑え、評価基板を小型化し、コストを削減できます。基板への圧着マウントにより、取り付けおよび切り替えを容易かつ迅速に行うことができ、ダウンタイムと再作業を最小限に抑えながら、テストプログラムの汎用性と拡張性を向上できます。

Cardinalマルチポートアセンブリーのケーブル長はどれぐらいですか?

Cardinalマルチポートアセンブリーは、6、12、24、および36インチ(152 mm、305 mm、610 mm、914 mm)の同軸ケーブルが標準で用意されています。その他のケーブル長もカスタム対応が可能です。

従来のはんだ付け接続と比べて、はんだ不要のアセンブリーはテスト環境にどのようなメリットがありますか?

はんだ不要のアセンブリーは、セットアップ時間を短縮し、再構成を容易にし、調整時の再作業を不要にするとともに、一貫した性能を維持できるため、変更の多いテスト環境に適しています。