メインコンテンツにスキップ
Molex RF同軸減衰器。

RF同軸減衰器

テスト・計測、ワイヤレスインフラ、量子コンピューティング、極低温計装などの高精度RFアプリケーションでは、電力レベルを制御し、繊細な機器を保護し、シグナルインテグリティを維持するために、正確な信号減衰が必要になります。MolexのRF同軸減衰器は、再現性のある一貫した減衰と信号調整を確保し、システム設計者が測定の不確実性、システムのダウンタイム、コンポーネントへのリスクを最小限に抑えるのを支援します。これらの減衰器は、従来のRFシステムから超低温・極低温アプリケーションまで、幅広い周波数範囲と要件の厳しい使用環境に対応しています。

コネクター 周波数 VSWR(最大) 動作温度
1.85、2.4、2.92mm、Nタイプ、SMA DC~50 GHz(1.85、2.4mm)、DC~40GHz(2.92mm)、DC~18GHz(Nタイプ、SMA) 1.75:1(1.85、2.4mm)、1.40:1(2.92mm)、1.35:1(Nタイプ、SMA)、1.15:1~1.35:1(極低温SMA) 4 mK~+125°C

RF減衰器

Molex SMA RF同軸減衰器、プラグ対ジャック、ストレート、18 GHz、5ワット、6 dB。

特徴と利点


システムが高周波およびミリ波(mmWave)帯域に移行する中、高周波でRF電力を正確に制御することは、設計者にとってますます優先すべき事項となっています。損失、反射(電圧定在波比、VSWR)、歪みを最小限に抑えるには、信頼性の高いブロードバンド電力減衰が必要であり、過負荷の防止、システム動作の安定化、デバイスの互換性の維持に役立ちます。設計者は、周波数と電力レベルが増加する中で、信頼性の高いシグナルインテグリティ、電力処理、熱管理を確保する必要があります。

過酷な環境や高温下でも電力レベルを安全かつ確実に処理できる高精度RF減衰器なら、信号損失を防止し、システムコンポーネントへのリスクを軽減できます。検証済みの周波数範囲とインピーダンスマッチングを備えた、動作帯域全体の正確な減衰により、過熱や性能ドリフトを最小限に抑えながらシステム効率を最適化できます。

MolexのRF同軸減衰器は、高精度減衰と予測可能な信号制御を目的として設計されており、一貫したシステム性能と測定の信頼性を確保するため、電力の低減において優れた信頼性を発揮します。超低温・極低温システムなど、周波数範囲、コネクターインターフェース、使用環境に対応したさまざまな選択肢をご用意しているため、複数のアプリケーションにわたって互換性と信頼性を保つことができます。堅牢な構造により、機械的ストレス、衝撃、振動、極端な温度にさらされるアプリケーションでも、耐久性と安定した長期動作を確保します。

最大50GHzまでの拡張周波数機能

RFシステムが高周波帯へと進む中、Molexの同軸減衰器は、予測可能な減衰と最大50GHzの安定したインピーダンスのニーズに対応します。精密なエンジニアリングと堅牢な構造により、一貫した広帯域性能を確保し、次世代の高周波設計に対応するほか、テストや生産の導入環境で反射によるエラーのリスクを最小限に抑えます。

Molex N Type RF Coaxial Attenuator, plug to jack, straight, 18 GHz, 2W, 20 dB, without hex.

低いVSWR性能による高精度減衰

インピーダンスがわずかに不整合になるだけでもVSWRは増加し、波形を歪める反射を生み出し、測定の不確実性を高めるほか、全体的なシステムマージンを低下させ、機器を損傷リスクにさらす可能性があります。MolexのRF同軸減衰器は、低いVSWRでの高精度かつ一貫した減衰を目的として設計されており、反射を最小限に抑え、広い帯域幅や厳しい環境下でも予測可能な信号制御を維持します。

Molex 2.92mm RF Coaxial Attenuator, plug to jack, straight, 40 GHz, 2W, 20 dB, with hex.

要求の厳しいRFシステム向けの耐久性と統合性に優れた設計

Molexの耐久性のある堅牢なRF同軸減衰器は、衝撃、振動、頻繁な嵌合サイクルにさらされるアプリケーションで信頼性の高い電気的安定性を提供します。利用可能な極低温オプションは、量子コンピューティング、極低温計装、その他の超低温RFアプリケーション向けに、4mKまでの動作定格を有しています。さまざまなインターフェースと環境にわたって一貫した性能を発揮するため、ラボと現場の両方の導入におけるメンテナンスとダウンタイムが削減されます。

Molex SMA RF Coaxial Attenuator, plug to jack, straight, 18 GHz, 5W, 20 dB.

設計サイクルの遅延を低減
明確で網羅的な電気的および機械的仕様により、エンジニアは適切なコンポーネントを絞り込みやすくなり、迅速に設計導入や部品選択を行うことができます。

コンプライアンスと文書化ワークフローを効率化
文書化の充実により、社内の認定プロセスをサポートし、エンジニアリングでのレビューと調達に必要な時間を短縮します。

帯域幅のギャップと測定/直線性エラーの排除をサポート
マイクロ波帯域とmmWave帯域にわたる高精度性能に加え、公開済みのSパラメータと平坦性データにより、信頼性と予測可能な結果を確保します。

テストと検証の自動化をサポート
固定減衰構成により、自動テストステーション全体で予測可能なテストラインアップとスムーズな相関を可能にします。

変更が原因で発生するトラブルシューティングを最小化
減衰値の標準化により、RFチェーンの構成制御を改善し、チームが構成を簡単に固定できるようにします。

ラボ、委託製造業者、生産ライン間のばらつきを低減
共通の減衰器ファミリーで標準化することで、複数のチームやサイト間で一貫した構成を確保できます。

アップグレードと部品交換を簡素化
一貫したフォームファクターとコンポーネント定義により、在庫の効率化、交換計画の簡素化、中断やダウンタイムの最小化がサポートされます。

過酷な条件下でも信頼性の高い動作を確保
堅牢で耐久性のある機械設計により、高温・高周波RFシステムから超低温・極低温アプリケーションまで、頻繁な嵌合の後や過酷な環境下でも電気的性能を維持し、ダウンタイムや故障を低減します。

データシートおよびガイド


産業別アプリケーション


テスト環境アプリケーション

超伝導検出器用の極低温試験/計測チェーン
極低温計測セットアップにおけるノイズ管理システム

極低温冷却パワーエレクトロニクス研究ベンチ
高電圧/EMI低温環境試験治具
超伝導電力装置実験

材料/加工研究開発(R&D)用の極低温計装
環境チャンバー内の高精度RF試験治具

極低温イメージング/センシングR&D機器
超伝導センサー読み出し(SQUIDベースのシステムなど)の開発

通信研究機器
極低温RF受信機システム
深宇宙通信端子
衛星地上局
信号発生器
スペクトラム アナライザー
テスト・計測機器
無線通信テストシステム

極低温コンピューティングプラットフォーム
量子コンピューティングシステム
量子制御エレクトロニクス
量子データセンター

通信研究機器
極低温RF受信機システム
深宇宙通信端子
衛星地上局
信号発生器
スペクトラム アナライザー
テスト・計測機器
無線通信テストシステム

5G/6Gバックプレーンテスト
自動テスト機器
チップセット検証機器
高速データ通信アプリケーション
mmWaveシステム
レーダーシステム
SATCOM機器
ベクトルネットワークアナライザーのベンチトップ試験セットアップ

4G/5G/6Gテスト・計測機器
セルサイトのインフラストラクチャー
分散アンテナシステム
機内無線システム
低ノイズ特殊受信機(ニッチ導入)
ポイント対ポイント通信システム
公共の安全と交通システム
RFジェネレーター
無線デバイス

この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


RF同軸減衰器とは何ですか?

RF同軸減衰器は、インピーダンス制御(通常は50オーム)を維持しながら信号電力を指定されたdB値だけ低減するために使用される、精密なRFパッシブ部品です。エンジニアは、ステージ間のレベルを管理することで、信号レベルを設定し、繊細な部品の過駆動/損傷を防止するほか、測定設定を改善し、RFチェーンを安定化できます。

MolexのRF同軸減衰器は、どの周波数範囲に対応していますか?

MolexのRF同軸減衰器は、最大50 GHzの広い周波数範囲をサポートします(モデル/コネクターによって異なります)。正確な最大周波数はシリーズとコネクターインターフェースによって異なるため、エンジニアは使用する特定の減衰器とコネクタータイプの公開済みの周波数定格に基づいて部品を選択する必要があります。

コネクターサイズは、精密なRF同軸減衰器の電力処理にどのように影響しますか?

コネクターのサイズと種類は、機械的インターフェース、一般的な周波数機能、実用的な熱/機械的制約に影響を与えるため、RF同軸減衰器の選択にも影響する可能性があります。一般的に、より高い周波数(多くの場合、より小型で高精度のコネクター)向けに最適化された設計は、より大きな低周波数インターフェースとは異なる電力処理制限を持つことがあるため、エンジニアは、コネクターサイズだけでより高い電力処理を確保しようとするのではなく、減衰器の電力定格と温度ディレーティングをアプリケーションに適合させる必要があります。

RF設計で同軸減衰器を選択する際に考慮すべき主な仕様は何ですか?

RF同軸減衰器を選択する際、エンジニアは周波数範囲、電力処理(ディレーティングと温度)、VSWR/リターン損失、固定減衰値と精度(許容差/平坦度)、コネクターインターフェースを考慮する必要があります。これらのパラメータは、特定のアプリケーションにおけるシグナルインテグリティ、測定の不確実性、安全な動作に直接影響します。

RF同軸減衰器は、どのように機器の過負荷を防ぎ、RFシステムの波形の歪みを最小限に抑えるのでしょうか?

RF同軸減衰器は、信号の振幅を制御量だけ低減し、下流のコンポーネントが安全な入力範囲内に収まるよう維持します。減衰器は、過剰な電力が感度の高い段階(低ノイズアンプ、レシーバー、アナライザーなど)に到達するのを防ぐのに役立ち、圧縮/過負荷による影響を回避し、より一貫したシステム動作をサポートします。

MolexのRF同軸減衰器の一般的な電力処理能力はどのくらいですか?また、これは高電力アプリケーションでの使用にどのような影響を与えますか?

MolexのRF同軸減衰器は、特定のコンポーネントとコネクターの種類に応じて、複数の電力定格で利用できます。高出力アプリケーションの場合、減衰器の定格電力を一致させ、温度ディレーティングの指示に従って、実際の動作環境下で安全な放熱と安定した性能を確保することが重要です。

MolexのRF同軸減衰器は、低VSWRをどのように実現しますか?また、なぜRFアプリケーションにおいてこれが重要なのですか?

MolexのRF同軸減衰器は、インピーダンスが整合するよう制御(通常は50オーム)を維持し、反射を低減する低VSWRの実現を支援するように設計されています。反射は信号を歪め、負荷に供給する利用可能な電力を低減させ、測定の不確実性を高めることがあるため、低VSWRが重要となります。特に高い周波数では影響が大きくなります。

MolexのRF同軸減衰器は、特定のアプリケーション向けにカスタマイズできますか?また、どのようなカスタマイズオプションを利用できますか?

はい。プログラム要件によってはカスタマイズが利用できる場合があります。一般的なオプションには、カスタム減衰値、コネクターインターフェース、機械的/ハウジングのバリエーションなどがあります。実現可能性、目標、認定ニーズを確認するには、Molexのエンジニアリング部門にお問い合わせください。

MolexのRF同軸減衰器はどのような環境条件に耐えることができますか?また、減衰器は厳しい環境下でどのように性能を維持しますか?

MolexのRF同軸減衰器は、温度変動、機械的ストレス、その他の環境由来の課題といった厳しい条件下でも信頼性を発揮するように設計されています。高周波RFおよびmmWaveシステムから超低温・極低温環境まで、さまざまなアプリケーションに対応する減衰器オプションをご用意しています。堅牢な構造と、対象市場に適した設計/認定の実践(テスト・計測、高信頼性通信システム、量子コンピューティング、極低温研究アプリケーションなど)により、性能の耐久性が確保されています。

RF同軸減衰器を既存のRFシステムに統合するにはどうすればいいですか?また、どのような考慮事項に対処する必要がありますか?

統合は、システム要件を満たす減衰器を選択することから始まり、減衰値、周波数範囲、VSWR、電力処理/ディレーティング、コネクターの互換性といった要素が考慮されます。その他の考慮事項には、累積効果(アダプター/ケーブル)、利用可能な物理的スペース、減衰器の使用方法(インラインレベリング、保護、キャリブレーション、テストポイントの調整)などがあります。

RF同軸減衰器は、極低温アプリケーションや量子コンピューティングアプリケーションに使用できますか?

はい。MolexのRF同軸減衰器には、安定した減衰かつ低いVSWR性能を維持しながら、4mKまでの極低温動作に対応するよう特別に設計されたモデルもあります。これらの減衰器は、量子コンピューティングシステム、極低温計装、超伝導センサーアプリケーション、その他の超低温RFアプリケーションでの使用を想定して設計されています。