| 周波数 | コネクタースタイル | VSWR | 誘電耐電圧 |
|---|---|---|---|
| DC~67 GHz(コネクターによる) | 1.85、2.40、2.92mm | ≤1.30(2.92mm)、≤1.35(1.85および2.40mm) | 750V DC(2.92mm)、500V DC(1.85および2.40mm) |
特徴と利点
周波数が高くなり、速度が上がるにつれて、より厳しい公差の必要性が高まるため、RF接続にはより厳しい精度要件を満たすことが求められます。製造およびテスト環境のRFケーブルは、曲げ、極端な温度変化、接続/切断サイクルの繰り返しなどにさらされる可能性があり、これらすべてが性能の問題の一因となる場合があります。位相と振幅のドリフトは、一貫性のない結果の原因となり得ます。高周波での精度は、Sパラメータを歪め、使用可能なダイナミックレンジを狭める不整合と損失によって損なわれることがあります。また、接続の障害は、コンポーネントの交換頻度が増えるため、ダウンタイムを発生させ、コストの増加につながる可能性があります。
曲げや温度変化の影響があっても一貫した性能を発揮するように設計された堅牢な同軸ケーブルを使用することで、エンジニアは安定した電気的動作と正確なテスト結果を確保できます。広い帯域幅にわたって正確な位相と振幅の安定性によって高周波をサポートするケーブルとコネクターは、高周波での反射と不整合を最小限に抑え、再現性のある結果を提供し、手直しを防ぎます。複数のコネクターを提供するケーブルアセンブリーは、テストアプリケーションの適応性と柔軟性を向上させます。
Cardinal Wave高周波RFテストケーブルは、過酷な環境や、最大67 GHzの周波数で、信頼できる位相と振幅の安定性を実現するように設計されています。これらの堅牢なケーブルアセンブリーは、低い挿入損失とVSWRを維持しつつ、曲げ、温度変動、および繰り返しの着脱サイクルに耐える定格を備えています。これにより、再現性の高いSパラメータ結果が得られ、再テストが最小限に抑えられます。さまざまなコネクタータイプと構成、500回以上の嵌合サイクルを可能にする耐久性のある構造、既製およびカスタムの各種ケーブル長により、ダウンタイムを最小限に抑え、設計の柔軟性を高め、在庫管理の複雑さを軽減します。
データシートおよびガイド
産業別アプリケーション
チップセット自動テスト機器
高速シグナルインテグリティテストデバイス
ポイントツーポイントマイクロ波バックホールラジオ
ベンチトップ型テスト・計測機器
フィールドポータブルRF/マイクロ波テスト機器
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Cardinal Wave高周波RFテストケーブルとは?
MolexのCardinal Wave高周波RFテストケーブルは、生産およびテスト・計測アプリケーション用に設計された堅牢で高精度の同軸ケーブルアセンブリーです。これらのケーブルは、最大67 GHzにおいて500回以上の嵌合サイクルに耐える定格を有し、低挿入損失、優れた位相および振幅の安定性、さまざまなコネクターオプションを提供します。
Cardinal Wave高周波RFテストケーブルは何の目的で使用されますか?
Cardinal Waveテストケーブルは、ベンチトップ、フィールドポータブル、シグナルインテグリティ、自動テスト機器(ATE)環境などのラボおよび生産テストシステムに使用され、信頼性の高いブロードバンドRF接続を確保します。
VNAテストケーブルアセンブリーとは何ですか? Cardinal Waveケーブルは適していますか?
ベクトルネットワークアナライザ(VNA)テストケーブルアセンブリーは、VNAをテスト対象デバイス(DUT)または固定具に接続します。テストケーブルアセンブリーの性能は、位相整合、電圧定在波比(VSWR)および安定性によって決まります。Cardinal Waveテストケーブルは、定義されたVSWRターゲットを持つVNAスタイルの計測セットアップに適しており、温度変動や曲げに対して位相と振幅の安定性をもたらします。
Cardinal Waveケーブルはどの周波数に対応していますか?
Cardinal Waveケーブルは、一般的なテストニーズに対応するために、DC~40 GHz、DC~50 GHz、DC~67 GHzの3つの周波数帯で提供されています。
RFテストケーブルで低損失が重要な理由と、Cardinal Waveテストケーブルが提供するものは何ですか?
特に高周波では損失によって計測効率が低下する可能性があるため、低損失であることはRFテストケーブルにとって重要です。Cardinal Waveテストケーブルは、主要な設計意図として低挿入損失と優れたVSWRを備えるよう設計されており、高周波で高品質かつ効率的な信号伝送を提供します。
Cardinal Wave高周波RFテストケーブルのVSWRの代表値はいくらですか?
Cardinal WaveテストケーブルのVSWRの代表値は周波数帯によって異なります。定格がDC~40 GHzのバージョンのVSWRは≤1.30:1で、定格がDC~50 GHzおよびDC~67 GHzのバージョンのVSWRは≤1.35:1です。
Cardinal Waveテストケーブルなどのケーブルアセンブリーにおける位相安定性とは何ですか?
位相の安定性は、曲げられたり温度変化にさらされたりした場合に、ケーブルアセンブリーがどの程度一貫して機能するかを示す指標です。Cardinal Waveケーブルの安定性の計測値は、67 GHzにおける代表値で±5°未満です。
Cardinal Waveケーブルは、どのようにして計測の一貫性を向上させるのですか?
Cardinal Waveテストケーブルは、温度変動や機械的な曲げに対する位相と振幅の安定性により、制御された反射(低VSWRターゲット)を通じて一貫した計測結果をサポートするように設計されています。
Cardinal Waveケーブルが、ラボ/生産環境で繰り返し使用しても信頼できる理由は何ですか?
Cardinal Waveケーブルは機械的堅牢性と繰り返し使用を考慮して設計されており、耐久性定格およびカップリングに関するガイダンスが定義されています。
バルクヘッドマウントオプションはありますか? また、なぜそれらを使用するのですか?
はい。バルクヘッドマウントジャック構成が利用可能です。これらのソリューションは、ほこり、湿気、機械的ストレスなどの外部要素からの保護を追加することで、安全で安定したパネル/エンクロージャーインターフェースの作成に役立ちます。
長さ/構成はカスタマイズ可能ですか?
はい、Cardinal Wave高周波RFテストケーブルのカスタム構成は、最小6"(約15cm)で、最大長の制限はありません。特定のアプリケーションニーズに合わせて、さまざまなコネクターの組み合わせを利用できます。
適切なCardinal Waveケーブル構成を選択するにはどうすればよいですか?
適切なCardinal Waveケーブル構成を選択するには、まず必要な周波数範囲に基づいて適切な周波数帯を選択し、次に、対応するコネクターファミリー、ケーブルサイズ、長さを選択します。バルクヘッドジャックは、固定パネル/固定具インターフェースが必要な場合に使用してください。0.047"(1.19mm、最小曲げ半径 0.23"(6.00mm、静的)/0.59"(15.00㎜、動的))または0.086"(2.18mm、最小曲げ半径0.55"(14.00mm、静的)/1.10"(28.00㎜、動的))を含むケーブルサイズがあり、標準の長さは6"(約15cm)、12"(約30cm)、24"(約61cm)、36"(約91cm)です。