| 周波数範囲 | VSWR(代表値) | コネクターインターフェースオプション | |
|---|---|---|---|
| Cardinal Flexケーブル | DC~110GHz(コネクターによる) | 最大110GHzで< 1.4:1(コネクターの選択による) | 1.0、1.85、2.4、2.92、3.5mm、SMA、タイプN |
| Cardinal Testアーマードケーブル | DC~110GHz(コネクターによる) | 最大110GHzで< 1.4:1(コネクターの選択による) | 1.0、1.85、2.4、2.92、3.5mm、SMA、タイプN |
| Cardinal Waveケーブル | DC~67GHz(コネクターによる) | ≤1.30:1(DC~40GHz) ≤1.35:1(DC~67GHz) |
1.85、2.4、2.92mm |
| Cardinal Multi-Port同軸アセンブリー | DC~145GHz(コネクターによる) | 1.6:1(DC~67GHz) 2.0:1(DC~145GHz) |
0.8、1.0、1.85mm(1列の1x4または1x8、2列の2x8) |