| 周波数範囲 | VSWR(代表値) | 位相安定性 | コネクターオプション |
|---|---|---|---|
| DC~110 GHz(コネクターによる) | <1.4:1(コネクターによる) | 67 GHzで<±5°、110 GHzで<±10°(構成による) | 1.0、1.85、2.4、2.9、3.5mm、SMA、Nタイプ |
特徴と利点
高周波RFテスト・計測がより一般的になるにつれて、インターコネクト機能は精度と再現性の限界要因となっています。利用率の高いテストステーションには、頻繁な取り扱い、曲げ応力、経路変更にもかかわらず、高精度の電気性能を提供する堅牢なケーブル接続が必要です。耐久性の低いケーブルやコネクター、アダプタースタックを必要とする混合インターフェースは、再現性の低下、ダウンタイムの増加、時間がかかる再実行の原因となる位相ドリフトや変動性を引き起こす可能性があります。
頑丈で高性能な高周波ケーブルアセンブリーは、高サイクルのテストステーションに信頼性と再現性のある結果を提供します。耐久性のあるケーブルは、きつい曲げを可能にし、長期的な精度を確保し、挟み込み、摩耗、クランプポイントの影響に耐えます。テスト対象デバイス(DUT)に適合するコネクターを備えたケーブルアセンブリーは、アダプタースタックを回避し、不確実性と手直しを最小限に抑えます。
Cardinal Test高周波RFテストケーブルは、精密なテスト・計測アプリケーション用に設計された高耐久性の高周波ケーブルアセンブリーです。これらのケーブルアセンブリーは、異なる校正、ベンチ、およびオペレーター間で計測結果の一貫性を向上させてデバッグ時間を短縮する、位相が安定した低損失性能を提供します。堅牢な構造により、故障や断続的な接続が削減され、ダウンタイムと手直しが最小限に抑えられます。さまざまなコネクターオプションとケーブル長により、アダプタースタックや最適でない配線に起因する計測の不確かさやばらつきが軽減され、煩雑さが減り、テスト結果の一貫性が向上します。
産業別アプリケーション
224G
448Gシステム
5Gアプリケーション
自動テスト機器
高速データ伝送システム
モノのインターネット(IoT)デバイス
ネットワークシステム
試験機器
無線通信システム
ハンドヘルドテストセット
ベクトルネットワークアナライザー(VNA)
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Cardinal Test高周波RFテストケーブルとは何ですか?
Cardinal Test 高周波RFテストケーブルは、半永久的なテストアプリケーションで最大110 GHzの信頼性と精度を実現するよう設計された、頑丈なアーマード設計の同軸ケーブルアセンブリーです。これらのケーブルは多様なコネクターに対応しており、アダプターのスタックアップを回避できるほか、頻繁な取り扱いや挟み込み、狭いスペースでの配線を行ってもシグナルインテグリティが損なわれないよう設計されています。
Cardinal Testのアーマードケーブルは、ラボの「ソフト」ジャンパーと比較して、どのような問題を解決しますか?
Cardinal Testケーブルは、早期故障の原因となる挟み込み/破砕、摩耗、およびタイトな配線の影響に耐えるように設計されています。また、これらのケーブルアセンブリーは、ベンチ、ラック、固定具での摩耗に関連する断続的な「ゴースト」問題を軽減するように設計されています。
標準のフレキシブルテストケーブルではなく、MXRアーマードアセンブリーを選ぶのはなぜですか?
ケーブルをラック/固定具に半永久的に設置したままにする場合や、機械的な摩耗がダウンタイムの主な要因となるような頻繁な取り扱い/再ルーティングを行う場合は、MXRアーマードケーブルを選択してください。
Cardinal Testケーブルは、テストのセットアップでアダプターのスタックを減らすのにどのように役立ちますか?
広い周波数範囲(最大110 GHz)と幅広いインターフェースオプション(Nタイプ~1.0mm)により、エンジニアはより頻繁に機器、エクステンダー、および固定具を直接組み合わせて、アダプターの必要性を最小限に抑えることができます。これにより、損失やVSWRの要因を減らし、機械的な弱点を回避できます。
再現性のあるVNA Sパラメータ測定では、どの仕様を優先すべきですか?
インピーダンス制御によって計測される位相安定性とインピーダンス整合は、再現可能なSパラメータ計測を確実に行うために不可欠な仕様です。例えば、Cardinal Testケーブルは、コネクターと構成に応じて、67 GHzで±5°未満、110 GHzで±10°未満の位相安定性を提供し、一般的なVSWRは1.4:1未満です。
計測における「厳密なインピーダンス制御」とはどういう意味ですか?
厳密なインピーダンス制御により、測定の精度と再現性が向上します。これは、Sパラメータ計測における反射、リップル、および不確実性を低減し、合否限界の信頼度を高め、インターコネクトの不一致に関連する誤った不合格または合格を低減します。
これらのケーブルは、耐久性を犠牲にすることなくmmWaveテストをどのようにサポートしますか?
Cardinal Testケーブルは、堅牢なアーマード設計による耐久性と位相安定性、低損失性能を兼ね備えており、ラボおよび半永久的なテストステーションで最大110 GHzの周波数をサポートします。
ケーブルの長さはステーションのビルド品質にどのような影響を与えますか?
RFケーブルが短すぎたり長すぎたりすると、応急的な配線対応を招く可能性があります:タイトな曲げや過剰なたるみが生じるような配線になり、信頼性の低下や、配線の乱れに起因する損傷のリスクを招く恐れがあります。さまざまなケーブル長を使用してテストステーションを設計し、配置を最適化することで、システムの性能が向上し、リスクが抑えられます。
これらのケーブルは、RFテスト・計測操作の費用対効果をどのように向上させますか?
Cardinal Testケーブルは、特にケーブルの問題がスループットに直接影響する可能性のある使用頻度の高いベンチ/ATEにおいて、ケーブルの損傷や計測のドリフトによるダウンタイム、再加工、再検証、再実行を最小限に抑えるように設計されています。堅牢な設計と優れたRF性能により、これらの潜在的な課題を軽減できます。
コネクターの互換性が単なる利便性の問題ではなく、システムレベルの信頼性の問題であるのはなぜですか?
整合が不十分な場合、アダプタースタックが必要となり、損失/不整合エラーの可能性が高まり、機械的弱点が生じて、計測の不確実性と故障の両方の一般的な原因になります。
これらのケーブルはどのようなアプリケーション向けに設計されていますか?
Cardinal Testケーブルは、ラボベンチ、半永久的なラックや固定具、エンジニアが耐久性のある配線取り回しと再現性のあるVNA/mmWave計測を必要とする高使用率環境(ATEを含む)で使用するように設計されています。