| 周波数範囲 | コネクターVSWR(最大値) | 動作温度 |
|---|---|---|
| DC ~ 6GHz | 1.25(-19dB)、DC ~ 4GHz、1.4(-16dB)、4GHz ~ 6 | -65℃ ~ +125℃ |
特徴と利点
より小型でコンパクトなデバイスを採用するトレンドが高まっています。顧客は、多くのスペースを占めることなく強力なパフォーマンスを提供するコネクターを必要としています。MMCXコネクターの小さいフォームファクタは、コンパクトなサイズで強力なパフォーマンスを求める需要を満たしています。これは、スペースが限られている現代のアプリケーションには不可欠です。
リモートおよびモバイルアプリケーションの台頭に伴い、デバイスの携帯性と効率性を高めるために、電力供給とデータ配信機能を統合するコネクターが必要です。単一のコンパクトなフォームファクターで電力供給とデータ配信機能を組み合わせることで、MMCX PoCコネクターの設計プロセス全体が合理化されます。必要なケーブルやコネクターの数を減らし、デバイスの携帯性と信頼性を向上させます。
オートモーティブ、航空宇宙、産業オートメーションなどの産業では、故障を防止し、メンテナンスコストを削減するために、過酷な条件に耐えることができる安全なロックを備える堅牢なコネクターが必要です。MMCX PoCコネクターの完全ロック機構とゼロギャップにより、機械的ストレスがかかっても、安定した接続を維持でき、これらの業界で求められる信頼性を提供します。
産業別アプリケーション
GPSアンテナ
集中監視・制御(CMC)パネル
デジタル バック ミラー
ドライバー モニタリング システム
テレマティクス システム
無線メーター リーダー
医療機器
GPS
無線アンテナ
無線LAN
無線PN(Bluetooth)
無線WAN
コンピューター接続 – LAN/WAN
GPS追跡、位置づけ、ナビゲーション用デバイス
無線アンテナ
無線基地局
無線LAN(WLAN)
GPS受信機と家庭用電化製品
GPS測定装置
IOT – オープンパスのガス漏れ検知器、センサー、ビデオデバイス
車両に搭載されたGPSアンテナ
この製品の用途はこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
過酷な環境において、コネクターはどのように信号の整合性と信頼性を確保しますか?
MMCXコネクターは、動的で過酷な環境でも安定した信頼性の高い接続を確保し、低レベルの電流低下やビデオ信号の中断を有効に防ぎます。これにより、オートモーティブミラーのブラックアウトなどのパフォーマンス問題が発生する可能性があります。
このコネクターは、リモートまたはモバイルデバイスでの複雑な電力供給に対して、どのようなソリューションを提供しますか?
MMCX PoCコネクターは、電力供給とデータ配信機能を単一のコンパクトなフォームファクターに統合することで、設計を合理化し、スペースを節約します。ドローンや携帯型電子機器など、従来のマルチケーブルでセットアップされる面倒で非効率なアプリケーションに最適です。
このコネクターは、システム統合とアップグレードのコストを削減するためにどのように役立ちますか?
コネクターの下位互換性設計により、既存のPCBレイアウトやリセプタクルとシームレスに統合でき、コストと時間のかかる再設計の必要性を大幅に削減し、よりスムーズなシステムアップグレードを促進します。
コネクターはどのように業界標準に準拠し、将来の要件に適応しますか?
MMCX PoCコネクターは、現在の業界標準に準拠し、相互運用性と市場受容性を確保しています。その適応可能な設計は、進化し続ける規格に対応し、高速データ伝送要件に対する長期的な実行可能性と信頼性を保証します。