| ロック方式 | 周波数 | スタイル |
|---|---|---|
| 手締め、クイックロック、トルク | DCから12 GHz | 4.3-10 |
特徴と利点
5G性能に対する需要の進化は帯域やセルラー無線感度に大きな負担をかけており、その結果としてセルラーアンテナから遠隔無線ヘッドへのRF信号の伝送に対する要求も高まっています。同時に、コネクターのサイズや重量に対する制約がこれまで以上に厳しくなっています。Molexの5G RFケーブルアセンブリーソリューションは低PIM性能で高性能のRF信号伝送に加え、DIN 7/16よりも30%の小型化と70%の軽量化を実現したコネクターで100%のデータトレーサビリティを提供します。
同軸ジャンバーの長さやコネクターインターフェースはさまざまですが、自然環境において屋外で何年も耐えられる優れた電気的性能と安定した環境性能が求められます。Molexの5G RFケーブルアセンブリーは工場で生産され、一体型で特許出願中のブーツで構成されています。このブーツは全天候型であり、屋外の基地局に最適です。
通信OEMや無線サービスプロバイダーはさまざまな長さや多彩なコネクターインターフェースのジャンパーを必要としています。Molexは、性能を最適化するカスタムコネクターを用いたケーブルアセンブリーを提供しています。
産業別アプリケーション
5Gインフラとデバイス
基地局アンテナ
ネットワーク無線OEM
信号最適化機器
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。