高性能RFアプリケーション向けの周波数が高まるにつれ、ミリ波(mmWave)までの帯域において、シグナルインテグリティと精度を確保することが急務となっています。ポートの規律と再現性を維持するうえで重要な同軸ターミネーターは、インピーダンスを厳密に管理し、安定した性能を確保するとともに、高サイクル数で過酷な環境条件下にあるアプリケーションにおける検証および試験監査を効率化できるものでなければなりません。
過酷な条件下での正確なインピーダンス整合、トレーサビリティ、堅牢な耐久性のために特別に設計されたRF同軸ターミネーターは、多数の嵌合サイクルを経ても信頼性が高く再現性のある結果を提供するのに役立ちます。包括的な特性評価と追跡可能なデータを備えたターミネーターは、正確で再現性の高い測定を提供し、高精度なテスト・計測プロセスに求められる厳格な要件に適合します。
Molexの精密RF同軸ターミネーターは、DCからミリ波までの周波数帯域において、厳密なインピーダンス制御と高い信頼性を実現できるよう設計されています。これらのターミネーターは、低VSWRと安定した整合を実現し、ユニットごとに記録された特性評価データを提供します。これにより、再現性の高い結果が得られ、テスト・校正および高性能アプリケーションにおけるプロセスを簡素化できます。耐摩耗性材料と設置補助機能を備えた堅牢な構造により、故障を低減し、シグナルインテグリティへの影響を最小限に抑えます。複数のRFコネクターインターフェースタイプと周波数範囲のオプションにより、高精度RF終端ソリューションを統一された製品ファミリーとして提供でき、統合の効率化と調達の簡素化に貢献します。