数据中心服务器、EV 充电站和家庭储能系统等越来越多的设备需要高电流和高压连接器。但是这些设备内部的物理空间仍然有限,因此连接器必须有效降低接触电阻、电压降和热效应。
为满足安全的高压传输需求,Molex 提供采用 COEUR 插座技术的全面连接器产品组合。这些插座融入了先进的设计功能,可最大限度地减少接触电阻,提高载流能力,而且不会产生过多热量。这是通过精心的工程设计和材料选择来实现的,为的是尽可能提高连接的整体效率。
COEUR 插座具有端子位置保证 (TPA),可确保连接安全到位。在连接器可能受到振动或其他机械应力的环境中,此功能尤为重要。多引脚连接装置可长期保持完好可靠。
采用 COEUR 插座的 Molex 连接器还能承受各种环境条件,因此适合在户外或恶劣的工业环境中使用。这些连接器符合行业标准,包括 EIA-364,该标准评估插配和拔插力、防潮性、耐用性和热循环等标准。