| 电流 | 类型 |
|---|---|
| 53.0A 105.0A 150.0A |
编织屏蔽 |
特性和优点
鉴于操作员和设备安全皆依赖于接地跳线,原始设备制造商希望确保接地跳线符合标准并具有可靠性。但是,尽管诸多接地跳线制造商声称其产品符合 UL 标准,但其实并未获得 UL 认证。接地跳线已获得 UL 认证,可确保接地跳线符合 UL 标准,并确保性能的可靠性。
工业用接地跳线可能要承受一定应力。倘若接地跳线的压接有失牢固,可能会松脱。Molex 莫仕接地跳线采用了熔断式端接,两端压接非常牢固,拉拔强度更高。Molex 莫仕还焊接了接地跳线两端,消除了空气间隙,以防跳线松脱。
数据表和指南
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。