| 电流额定值 | 触点直径 | 工作温度 |
|---|---|---|
| 高达 185.0A | 3.40、6.00、8.00 毫米 | -40°C 至 +125°C |
特性和优点
在功率密集型应用中,电源效率对于成本和安全管理至关重要,包括数据中心、基站、电池管理和逆变器的电力传输系统。PowerWize BMI 连接器采用 Molex 莫仕久经考验的 COEUR 插座,该插座具有多个接触梁,可在接触接口形成较大的接触面,从而实现极低的接触电阻。触点接口上的电压降非常低,产生的热量最少。
密集的电子封装通常需要在没有视觉引导的情况下插配子组件的设计,例如抽屉式应用。PowerWize BMI 连接器专为盲插情况而设计。导轨先于电气元件接合,有助于确保总体对齐,而面板安装外壳法兰允许 +/- 2.00 毫米的径向自对准,可化解公差叠加问题。
识别可以连接到各种基板并压接到各种线规的大功率线对板/母线互连。PowerWize BMI 螺钉安装插座头可以连接到印刷电路板或母线,而 PowerWize BMI 焊尾插座头可以连接到印刷电路板。PowerWize BMI 压接机加工触点提供广泛的线规,包括 1/0、2、4、6、8 或 10 AWG 线。
热门问题选集
我的设计具有独特的空间限制,限制了插座组件可以延伸到印刷电路板(或母线)表面上方的高度。PowerWize BMI 解决方案的插配高度是多少?
3.40 毫米 PowerWize BMI 解决方案的标称插配高度为 17.45 毫米。对于 6.00 毫米 PowerWize BMI 解决方案,插配高度为 22.10 毫米,而对于 8.00 毫米 PowerWize BMI 解决方案,配合高度为 24.10 毫米。
PowerWize BMI 组件是如何包装的?
插座外壳及其 TPA 固定器用袋子包装在纸板箱中。压接触点和插座头用托盘包装在纸板箱内。
我有兴趣购买两端带有 PowerWize BMI 连接器的电缆组件,而不是购买单独的 PowerWize BMI 插座外壳、TPA 固定器和压接触点。Molex 莫仕是否能够设计和制造双端 PowerWize BMI 电缆组件?
是。Molex 莫仕有一个设计和制造电缆组件的业务部门。有关详细信息,请联系您当地的 Molex 莫仕销售代表。
我有兴趣购买一端带有 PowerWize BMI 连接器而另一端带有非 Molex 莫仕连接器的电缆组件。Molex 莫仕是否能够设计和制造一端带有 PowerWize BMI 插座外壳而另一端带有竞争对手连接器的电缆组件?
是。虽然我们喜欢电缆组件的两端都使用 Molex 莫仕连接器,但我们知道这并不总是最佳解决方案。Molex 莫仕有一个业务部门设计和制造电缆组件,一端使用 PowerWize BMI 连接器,另一端使用另一制造商的连接器。有关详细信息,请联系您当地的 Molex 莫仕销售代表。