| 极柱 | 电压 | 电流(每个触点最大) | 屏蔽 |
|---|---|---|---|
| 4、5 | 63V AC/DC | 16.0A | 屏蔽或非屏蔽 |
特性和优点
制造工厂的电力要求越来越高,空间却越来越小。但是,目前的电源连接器系统往往较大。Brad M12 电源 L 编码连接器系统为新型标准设备连接提供了基础,节省了空间,紧跟推动着工业 4.0 发展的小型化趋势。详情如下:
• 63V 16.0A,M12 尺寸为 2.50mm²
• 63V 12.0A,M12 尺寸为 1.50mm²
工业 4.0 的发展需要更好的连接,以便能够支持更多连接/节点并提供更大电力。工厂车间以太网是未来的发展趋势(即数字化制造)。但是,连接器需要符合国际标准。Brad M12 电源 L 编码连接器符合新的 PROFINET 应用标准:
• IEC 61076-2-111 标准
• PNO 认证/验收
• 完全适配竞争对手的 M12 电源 L 编码产品
为了跟上工业 4.0 的步伐,工厂管理人员需要可媲美或优于现有 M12 连接器系统的性能/可靠性的连接。Brad M12 电源 L 编码连接器系统具有以下显著优势:
• 由于 Molex 精确的生产流程,预装配流程减少了布线和装配错误,节省了宝贵的时间。
• Flamar WSOR 电缆可进一步保护整个电线组件和布线系统,即使是在最恶劣的环境中也不例外。
去中心化对于工业自动化技术的数字化起着关键作用。如今有这样一种趋势,即将应用和组件从传统的控制柜移出到现场,使其作为小型设备或机器的一部分;这与“零机柜”理念相吻合。对于从机柜移出到现场的应用,Brad M12 电源 L 编码连接器提供 IP67 防护等级的密封接口,可承受苛刻的环境条件。
按行业划分的应用
汽车工厂
现场总线控制的 I/O 盒
分散式 I/O 的电源
小型伺服/直流电动机和驱动器
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
Brad M12 电源 L 编码连接器可提供多大的电流?
在使用 2.50mm² 粗电线的情况下,这款 M12 电源 L 编码连接器系统可为应用提供 16.0A 的电力。
如果您不需要 16.0A 这么高的电力,也可以选择更经济实惠的 12.0A 型号,该型号使用 1.50mm² 电线。
Brad M12 电源 L 编码连接器有什么优势?
这款 M12 电源 L 编码连接器外形更小巧,但却能提供更大的电流,因此比大尺寸或电气性能低的同类产品更有吸引力。