对于 EV 控制器的设计人员而言,四合一集成设计的复杂性是他们面临的独特挑战。EV 控制器连接器必须满足 DC/DC 控制器、配电装置 (PDU)、电机控制单元 (MCU) 和车载充电器 (OBC) 的各种要求。除了确保高效的电源管理外,互连器件还必须优化规格尺寸和重量、支持热调节、能在恶劣条件下稳定运行,并且符合汽车行业标准。
在各种具有挑战性的环境条件下,要处理高输出系统中复杂的电源管理任务,就需要坚固耐用的专业解决方案。Molex 莫仕提供一系列专为 DC/DC 控制器、PDU、MCU 和 OBC 等汽车应用设计的大功率连接器和电缆。模块化方法提供了可扩展性,使设计人员更容易根据不同车型和不断发展的技术调整设计。
随着高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和车联网 (V2X) 通信的重要性与日俱增,高速数据连接对于车辆的安全和性能至关重要。Molex 莫仕强大的高速互连和定制 EV 控制器解决方案可与 V2X 和自动驾驶汽车技术无缝集成。
这些连接器经过严格的安全性和耐用性测试,可保证符合行业标准和监管要求,同时提高车辆安全性和系统的长期可靠性。Molex 莫仕具备全球制造能力,可提供稳定、安全的供应,并采用协作式工程方法帮助客户优化 EV 控制器设计。