EVコントローラーの設計者にとって、統合的な4-in-1デザインの複雑さには特有の課題があります。EVコントローラー向けコネクターは、DC/DCコントローラー、配電ユニット(PDU)、モーター制御ユニット(MCU)、車載充電器(OBC)などの多様な要件に適合する必要があります。効率的な電力管理に加えて、内部接続には、スペースと重量の最適化、熱調整のサポート、過酷な状況での信頼できる動作、そしてオートモーティブ業界標準への適合などが必須となります。
高出力システムにおける複雑な電力管理タスクの処理は、周囲環境における広範な課題にさらされるので、堅牢かつ特化型のソリューションが求められます。モレックスでは、DC/DCコントローラー、PDU、MCU、OBCなど、オートモーティブアプリケーション向けに設計された、高出力用コネクターとケーブル類を、幅広くご用意しています。モジュラーアプローチによってスケーラビリティを実現することで、設計者が各種の車両モデルや進化するテクノロジーでの設計を容易に採用できるようにしています。
先進運転支援システム(ADAS)やビークル ツー エブリシング(V2X)コミュニケーションの意味はますます大きくなっている中、車両の安全性と性能にとって、データ高速伝送用コネクターは極めて重要となります。モレックスの、頑強な高速伝送用の内部接続およびカスタムEVコントローラーソリューションにより、V2Xとのシームレスな統合と自立車両テクノロジーを実現できます。
これらのコネクターは、安全性と耐久性に関する厳しいテストに合格したものであり、業界標準および法規制要件への準拠が保証されています。したがって、車両の安全性とシステムの長期的な信頼性を強化できます。モレックスでは、グローバルな製造能力によって、一貫的で安全な供給を確保しながら、お客様がEVコントローラー設計を最適化することを支援するための、協業的な技術アプローチをご提供しています。