近年来,电动自行车市场呈指数级增长,激励着设计人员应对由此带来的挑战,即提供可靠、高功率的设计,外形紧凑小巧还能经受各种恶劣条件。
防尘、防潮、抗冲击和耐振动对于高级设计至关重要。Molex 莫仕 IP68 等级连接器具有压力锁紧锁栓和小间距尺寸,无论在何种条件下都能帮助电动自行车正常运作。
确保电池易于集成、安装和拆卸,同时在外形紧凑的前提下最大限度地提高能量密度,这是电动自行车设计人员的重要目标。Molex 莫仕的小型大功率互连解决方案专为轻松插拔而设计,方便快速安装和拆卸。
近年来,电动自行车市场呈指数级增长,激励着设计人员应对由此带来的挑战,即提供可靠、高功率的设计,外形紧凑小巧还能经受各种恶劣条件。
防尘、防潮、抗冲击和耐振动对于高级设计至关重要。Molex 莫仕 IP68 等级连接器具有压力锁紧锁栓和小间距尺寸,无论在何种条件下都能帮助电动自行车正常运作。
确保电池易于集成、安装和拆卸,同时在外形紧凑的前提下最大限度地提高能量密度,这是电动自行车设计人员的重要目标。Molex 莫仕的小型大功率互连解决方案专为轻松插拔而设计,方便快速安装和拆卸。
电动自行车的显示屏需要在各种环境因素下保持不间断的数据传输。Molex 莫仕提供密封的紧凑型连接器,可防止灰尘和湿气侵入,以确保可靠的性能,并促进各种用户接口和控件的无缝数据传输,使关键信息一目了然,方便骑行者立时掌握准确信息。
| 配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流 | |
|---|---|---|---|---|
| 四排连接器 | 板对板 | 0.175 毫米 | 20、32、36、64 | 0.3A |
| SlimStack 连接器 | 板对板 | 0.35 至 1.25 毫米 | 6 至 240 | 18.0A |
| FFC/FPC 连接器 | 线对板 | 0.20 至 2.00 毫米 | 2 至 120 | 2.0A |
| 电池连接器 | 电池对板 | 1.00 至 3.00 毫米 | 3 至 8 | 2.0A |
| Premo-Flex 扁平柔性电路 (FFC) 电缆 | 电缆 | 0.25 至 2.54 毫米 | 3 至 120 |
| 配置 | 最大 电流 | 最大 电压 | 耐久度(小值) | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-USB 连接器 | 线对板 | 1.0A(信号) 1.8A(功率) |
30V | 10000 次 |
| USB-C 连接器 | 线对板 | 6.0A | 48V | 10000 次 |
电动自行车消费者希望单次充电的续航里程更长,外形更紧凑。这就要求设计人员设计出更轻巧、更高效、续航时间更长且能量密度高的电池组。Molex 莫仕提供一系列坚固耐用的小型连接器,采用易于集成、节省空间的设计。
| 配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流 | |
|---|---|---|---|---|
| CLIK-Mate 连接器 | 线对板 | 1.25 毫米 1.50 毫米 2.00 毫米 |
2 至 34 | 4.0A |
| SlimStack 连接器 | 板对板 | 0.35 至 1.25 毫米 | 6 至 240 | 18.0A |
| FFC/FPC 连接器 | 线对板 | 0.20 至 2.00 毫米 | 2 至 120 | 2.0A |
| PowerPlane 母排连接器 | 母排对板 | 320.0A | ||
| EXTreme EnergetiC 连接器 | 板对板 | 2.00 毫米 | 2 至 70 | 100.0A |
| 配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流 | |
|---|---|---|---|---|
| Squba 连接器 | 线对线 | 1.80 毫米 3.60 毫米 |
2 至 10 | 14.0A |
| SlimStack 连接器 | 板对板 | 0.35 至 1.25 毫米 | 6 至 240 | 18.0A |
| FFC/FPC 连接器 | 线对板 | 0.20 至 2.00 毫米 | 2 至 120 | 2.0A |
| 电池连接器 | 电池对板 | 1.00 至 3.00 毫米 | 3 至 8 | 2.0A |
| MX150L 连接器 | 线对线、线对板 | 5.84 毫米 | 2 至 16 | 40.0A |
| MX150 连接器 | 线对线、线对板 | 3.50 毫米 | 2 至 22 | 22.00 |
电动自行车在使用寿命期限内,常常遇到高冲击、高振动的环境。设计决策通常优先考虑耐用性,以便为消费者提供长久且稳定的性能。Molex 莫仕连接器设计可确保安全插配,具有内部压力锁紧和增强型焊片等特性,能提高苛刻条件下的耐用性和可靠性。
| 配置 | 间距 | 电路数 | 最大 电流 | |
|---|---|---|---|---|
| CLIK-Mate 连接器 | 线对板 | 1.25 毫米 1.50 毫米 2.00 毫米 |
2 至 34 | 4.0A |
| Pico-Clasp 连接器 | 线对板 | 1.00 毫米 | 2 至 50 | 2.0A |
| DuraClik 连接器 | 线对板 | 2.00 毫米 | 2 至 15 | 3.0A |