狭いスペースで高電圧電力を安全に分配するには、過熱や電気的故障を防ぐ効率的で信頼性の高い接続ソリューションが必要です。高温に耐えるには、耐熱性コネクターは重要ですが、マイクロ波の制約は機能性を犠牲にすることなく組み立てを簡素化するコンパクトなコネクターを必要とします。
設計エンジニアは、安全な保持とキーイング機能を備えた高電流コネクターを利用して、高電圧コンポーネントへの安全で安定した電力供給を確保できます。グローワイヤー対応可能な耐熱素材は、長期に持続する熱ストレスの下で耐久性を提供します。さらに、確実な嵌合機構を備えたコンパクトなコネクターにより、密集したレイアウトでの統合が容易になり、電気的絶縁と効率的な組み立てが保証されます。
モレックスは、強力な端子保持と複数のキーイングオプションを備えた高電圧、高電流コネクターを提供し、マイクロ波サブシステムの厳しい電力供給要件を満たすように設計されています。熱耐性を考慮して設計されたこれらのコネクターは、IEC 60335-1安全標準に適合し、グローワイヤー対応材料を使用して、高熱エリアの故障から保護します。さらに、モレックスの省スペース設計には、信頼性の高い嵌合と性能を確保しながら、高密度構成での統合を合理化する安全なロック機構が配置されています。