复杂的工业环境给 AGV 带来了独特的挑战,AGV 需要准确、可靠的数据传输来支持实时决策,这对于保持安全性和生产率至关重要。然而,这些无线载具不仅容易受到网络威胁的影响,扰乱智能仓储运营,而且还面临电池寿命的限制,导致停机时间增加和效率降低。
要解决以上问题,AGV 需要高速数据传输,以便支持远程监控、快速诊断和增强安全性。电池寿命的延长同样重要,因为它可以降低运营成本,并尽可能减少更换频率,使 AGV 的续航时间更长。
Molex 提供量身定制的高性能连接器解决方案,具有出色的信号完整性和可靠的 EMI/EMC 合规性。我们在 CIP Safety 和 PROFIsafe 协议方面的专业知识可助力达成最高安全标准,而定制母排解决方案和高电流互连系统则可满足 AGV 电源需求。在 Molex 的帮助下,设计工程师可以实现安全、高速的连接和高效的电源管理,从而最大程度地提高 AGV 的生产力和可靠性。