家电和电子设计中,如果元件过热或过载,可能引发火灾。Molex 符合灼热丝等级要求的连接器和外壳符合 IEC 60335-1 安全标准,可简化组件选型并降低合规风险。若无法满足严格的灼热丝要求,则可能导致认证延迟、市场准入受限,并增加成本高昂的召回和品牌声誉受损等风险。
紧凑型 Picoflex 连接器经过专门设计,采用耐用材料与稳固端子结构,可在严苛环境下实现高性能,并与其他符合灼热丝规范的解决方案协同,以增强家电应用的安全性与合规水平。该系列连接器提供高密度电源和信号连接,具备坚固锁紧、应力释放和抗震/抗冲击性能,非常适合工业、汽车和消费类市场。
符合灼热丝规范的 Milli-Grid 连接器可在多种板和电缆配置中实现灵活多样的互连系统解决方案。该系列连接器具备盲插能力、稳固锁紧和极性特性,有助于防止错误对配,可提供高效可靠的性能。
Micro-One 连接器支持灌封且符合灼热丝规范,可在满足严苛家电安全标准的同时,有效防护湿气和震动。这款紧凑型 2.00mm 间距连接器系统专为稳固可靠的线对板连接而设计,具备增强的端子保持力。
RAST 连接器采用符合灼热丝认证的安全合规设计,具备键控、极性特性和高保持力触点,能确保在要求严苛的环境中实现稳固耐用的性能。该系列连接器通过刺破绝缘体技术,提供经济高效的可靠线对板连接,可实现快速、低误差的装配,并适用于家电和 HVAC 应用中可扩展的生产需求。
多功能 2.50mm 间距线对板和线对线 Mini-Lock 连接器通过端子定位 (TPA) 实现稳固锁紧,确保可靠连接。该系列连接器符合灼热丝规范并支持灌封工艺,可在要求严苛的应用中耐受高温、震动和湿气。
Nano-Fit 连接器可为空间受限的高密度应用提供可靠的电源和信号连接,在紧凑封装中实现高电流性能。键控、锁紧和完全隔离的触点有助于确保装配稳固,符合灼热丝规范则支持安全至关重要的家电和工业环境。
KK 连接器是成熟的线对板和板对板连接器系统,可为中低功率应用提供可靠的性能和广泛的设计灵活性。通过极性、摩擦锁扣及灼热丝选型实现稳固对配,有助于防止装配错误、确保可靠连接并提升安全性。
紧凑型 Micro-Fit 连接器提供高性能电源和信号连接,可显著节省空间,并具有出色的设计灵活性。其耐用且便于装配的设计可降低对配力,并具备盲插能力和符合灼热丝规范,可实现可靠、高效的性能。
Micro-Fit+ 连接器是一种紧凑型连接器系统,可为空间受限的大功率应用提供高电流和强大的设计灵活性。其具备降低的对配力、颜色键控,且符合灼热丝规范,可以简化装配,并支持安全合规。
CP 连接器是一种颜色编码的全键控连接器系统,可实现快速、稳健的对配,从而支持更安全、更高效的装配。广泛的线对线和线对板选项能提供可靠的电源连接,并符合灼热丝规范,适用于要求严苛的应用。
Ultra-Fit 连接器是一款高密度、高电流连接器系统,采用紧凑、节省空间的设计,可提供强大的电力性能。其先进特性包括低对配力、键控选项以及灼热丝规范合规性,能确保可靠安全的连接和高效的装配。
Mega-Fit 连接器在严苛环境中具有高度可靠性,是一款坚固耐用的解决方案,具备灌封能力、灼热丝合规性,并采用以安全为核心的稳固锁紧设计。这种紧凑的高电流连接器系统可提供高达 30.0A 的载流能力,适用于空间受限的中功率应用。
该 MLX 连接器坚固耐用且符合灼热丝规范,采用全隔离端子和牢固外壳设计,支持在家电和工业环境中保持长期性能。这种经济高效的电源连接器系统可为多种应用提供灵活的线对板和线对线设计。
Sabre 连接器提供高电流的线对线和线对板性能,具有牢固锁紧、TPA 和多点接触特性,可在要求严苛的应用中实现可靠的连接。完全隔离的端子、稳固对配和符合灼热丝规范的设计,支持在家电、工业和电源应用中实现耐用性和合规性。
Super Sabre 连接器采用坚固耐用的设计,并具有多点接触和稳固锁紧特性,符合灼热丝规范,能确保在高温、高震动环境中经久耐用。该高电流连接器系统可提供高达 34.0A 的载流能力,为要求严苛的电力应用实现可靠性能。
标准插针和插座连接器采用双锁定弹片、多点接触和极性外壳设计,提供具有成本效益的中功率连接,可在空间受限的设计中最大限度减少装配错误。该系列连接器支持稳健的电气连接,并能与以灼热丝为核心的解决方案协同,满足家电安全与合规要求。
彩色编码、全键控的 CP 连接器可实现快速、准确的对配,从而支持更安全、更高效的装配。该系列灵活的线对线和线对板解决方案符合灼热丝规范,可提供可靠的电力性能,适用于要求严苛的应用。
VersaBlade 连接器采用极性设计,便于线束精准装配,是一种可靠的线对线连接器系统,载流能力高达 15.0A。其耐高温、符合灼热丝规范的设计,配合压力锁紧和 TPA,可在严苛的家电级环境中确保可靠的性能表现。