電化製品および電子機器の設計上、コンポーネントが過熱または過負荷状態になると、発火するリスクをもたらす可能性があります。Molexのグローワイヤー定格コネクターとハウジングは、IEC 60335-1安全規格に準拠しており、コンポーネントの選択を簡素化し、コンプライアンスリスクを低減します。グローワイヤーの厳格な要件が満たされていない場合、承認が遅れ、市場への参入が制限され、コストのかかるリコールやブランドイメージの毀損のリスクが高まる可能性があります。
耐久性のある材料と安全な端子アーキテクチャで設計されたコンパクトなPicoflexコネクターは、要求の厳しい環境での高い性能をサポートし、他のグローワイヤー対応ソリューションと整合することで、家電アプリケーションの安全性とコンプライアンスを強化します。これらのコネクターは、堅牢なロック機構、ストレインリリーフ、振動/衝撃耐性を備えた高密度の電力および信号接続を備えているため、産業、オートモーティブ、消費者市場に最適です。
グローワイヤー対応Milli-Gridコネクターは、複数の基板とケーブル構成にわたって汎用性の高いインターコネクトソリューションを実現します。これらのコネクターには、ブラインド嵌合機能、確実なロック機構、嵌合ミス防止のための極性が備わっているため、効率的で信頼性の高い性能を発揮します。
ポッティング対応でグローワイヤー準拠のMicro-Oneコネクターは、厳しい家電安全基準を満たしつつ、湿気や振動から保護します。このコンパクトな2.00mmピッチのコネクターシステムは、安全で信頼性の高い電線対基板接続を実現するように設計されているほか、端子保持力も強化されています。
RASTコネクターは、グローワイヤー認証済みで、キーイング、極性、および高保持力接点を備えた安全規格準拠の設計を特徴としており、要求の厳しい環境でも安全で耐久性のある性能を保証します。これらのコネクターは、信頼性が高くコスト効率に優れた電線対基板接続と絶縁変位技術により、家電製品やHVACアプリケーション全体で高速かつミスを最小限に抑える組み立て仕様と拡張性の高い生産性を実現します。
汎用性の高い2.50mmピッチの電線対基板用および電線対電線用Mini-Lockコネクターは、TPAで確実なロックを可能にし、信頼性の高い接続を実現します。グローワイヤーとポッティングに対応するこれらのコネクターは、要求の厳しいアプリケーションでの耐熱性、耐振動性、耐湿性を備えています。
Nano-Fitコネクターは、スペースに制約のある高密度アプリケーションで信頼性の高い電力およびシグナルコネクティビティを実現し、コンパクトな面積で高電流性能を発揮します。キーイング、ロック、および完全に絶縁された接点により、確実な組み立てが可能となり、グローワイヤーに対応した性能は、安全性が重要な家電製品および産業環境をサポートします。
電線対基板用および基板対基板用コネクターシステムである実績を備えたKKコネクターは、低電力から中電力のアプリケーション向けに信頼性の高い性能と幅広い設計の柔軟性を提供します。極性、フリクションロック、グローワイヤーオプションによる確実な嵌合により、組み立てミスの防止、信頼性の高い接続の確保、安全性の向上がサポートされます。
コンパクトなMicro-Fitコネクターは、高性能な電力およびシグナルコネクティビティを発揮するほか、優れた省スペース性と設計の柔軟性を備えています。耐久性に優れ、組み立てやすい設計により嵌合力が低減され、ブラインド嵌合機能とグローワイヤー準拠により、信頼性が高く効率的な結果を実現します。
Micro-Fit+コネクターは、スペースに制約のある高出力アプリケーション向けに高電流と優れた設計柔軟性を提供するコンパクトなコネクターシステムです。嵌合力の低減、キーイングの色分け、グローワイヤー対応により、組み立てが簡素化され、安全への準拠がサポートされます。
CPコネクターは、色分けされた完全キー付きのコネクターシステムで、より安全で効率的な組み立てを実現しながら高速で堅牢な嵌合を可能にします。電線対電線用および電線対基板用のオプションを幅広く利用できるため、要求の厳しいアプリケーションでグローワイヤー対応の信頼性の高い電力接続を提供します。
Ultra-Fitコネクターは、コンパクトな省スペース設計で強力な電力性能を提供する高密度高電流コネクターシステムです。低い嵌合力、キーイングオプション、グローワイヤー対応などの高度な機能により、信頼性が高く安全な接続と効率的な組み立てを実現します。
過酷な環境でも高い信頼性を発揮するMega-Fitコネクターは、ポッティング機能、グローワイヤー準拠、安全なロックを実現する安全重視の設計を備えた堅牢なソリューションです。このコンパクトな高電流コネクターシステムは、最大30.0Aを供給できるため、スペースに制約のある中電力アプリケーション向けに最適です。
耐久性に優れたグローワイヤー対応MLXコネクターは、完全に絶縁された端子と安全なハウジングを備え、家電製品や産業環境で長期にわたってパフォーマンスを発揮します。この費用対効果の高いパワー用コネクターシステムにより、さまざまなアプリケーションで電線対基板および電線対電線を柔軟に設計できます。
高電流、電線対電線、電線対基板の性能を提供するSabreコネクターは、堅牢なロック、TPA、およびマルチポイント接点を備え、要求の厳しいアプリケーションで信頼性の高い接続性を発揮します。完全に絶縁された端子、確実な嵌合、グローワイヤー対応の設計により、家電製品、産業、電力アプリケーションにおける耐久性とコンプライアンスが可能となります。
Super Sabreコネクターは、マルチポイント接点、確実なロック機構、グローワイヤー対応の堅牢な設計により、高温、高振動環境での耐久性を確保します。この高電流コネクターシステムは、最大34.0Aを提供し、要求の厳しい電力アプリケーションに信頼性の高い性能を発揮します。
標準ピンおよびソケットコネクターは、デュアルロックランス、マルチポイント接点、および極性ハウジングを備えており、費用対効果の高い中電力接続を実現し、スペースに制約のある設計での組み立てミスを最小限に抑えます。これらのコネクターは堅牢な電気接続をサポートするほか、グローワイヤー対応ソリューションと整合し、電化製品の安全性とコンプライアンス準拠を実現します。
色分けされた完全キー付きのCPコネクターは、高速で正確な嵌合を可能にし、より安全で効率的な組み立てを実現します。これらの柔軟な電線対電線および電線対基板用ソリューションは、要求の厳しいアプリケーション用にグローワイヤーに対応し、信頼性の高い電力性能を発揮します。
VersaBladeコネクターは、ハーネスの組み立てを簡単かつ正確に行えるよう極性付きとなっており、最大15.0Aを提供する信頼性の高い電線対電線用コネクターシステムです。高温対応かつグローワイヤー対応の設計にポジティブロックとTPAを組み合わせることで、家電グレードの厳しい環境でも確実な性能を実現します。