| 充电标准 | 功率等级 | 汽车集成 | 架构就绪 |
|---|---|---|---|
| Qi 2.0 (MPP) 和 Qi 2.2 平台 | 15W(量产)或 25W(开发中),硬件就绪,可实现更高功率 | CAN FD 和 LIN、AutoSar 4.3、可选 NFC、EMC 优化 | 支持 12V 和可选 48V;兼容中央电源;支持 SDV |
特性和优点
汽车设计工程师面临着客户对更快的无线充电日益增长的期望,同时还需在紧凑的中控台内满足对准灵敏度、热管理和 EMI 的要求。创新型 Qi2 磁吸架构会在电力传输、软件集成和合规性方面带来新的挑战。
应对这些挑战需要坚固耐用、小型化且高精确度的解决方案。Molex 提供经过量产验证的 Qi 平台,可优化磁对准,集成先进的 EMC 滤波,并采用高效的热管理系统。Molex 的无线充电系统已在全球交付数百万套,在实际的汽车运行环境中拥有成熟的业绩记录。
特色视频
热门问题选集
什么是无线充电模块?
无线充电模块是汽车内的电源模块,可让手机或其他移动设备通过气隙进行电磁充电,通常使用 Qi 电磁感应耦合垫。
Molex 支持哪些无线充电标准?
Molex 支持 Qi 2.0 (MPP) 15W 生产平台和 Qi 2.2 25W 开发架构。硬件设计也考虑了未来向更高功率的演进。
25W 无线充电是否需要主动冷却?
根据汽车运行环境和封装限制,25W MPP 系统可能需要主动热管理来维持性能。联系 Molex 了解更多信息。