在汽车座椅中集成电机、加热与通风系统时,设计工程师必须应对更高的电流负载,因为电流负载太高可能引发过热问题并制约空间利用效率。速度缓慢或陈旧的互连系统往往难以满足后排娱乐系统的数据需求,从而影响用户体验。不稳定或固定不佳的连接则会危及安全关键系统的完整性,例如乘员检测、安全气囊及安全带监控等。
设计工程师可以采用节省空间的高电流连接器,在支持 HVAC 与电机系统电力需求的同时,最大限度减少占用面积和热量积聚。带有电磁干扰 (EMI) 屏蔽功能的小型高速连接器,则为后排娱乐系统提供可靠的数据传输。 汽车座椅安全系统的稳健信号传输,取决于采用安全锁止机制的坚固连接器,其设计必须能够可靠承受机械应力。
Molex 紧凑型大功率连接器为电机及舒适系统提供稳定电力,同时最大限度减小线束体积并减少热量的产生。该系列高带宽连接器专为狭窄座椅环境设计,可保持视频、音频及充电功能的信号完整性。Molex 的抗震动锁止连接器可进一步增强耐用性,降低关键安全系统中故障、召回和合规性问题的风险。