モーター、暖房、換気を自動車の座席に組み込む際、設計エンジニアは過度の熱やスペース効率の制限を招く高電流負荷を管理する必要があります。相互接続が低速、あるいは旧式である場合、後部座席におけるエンターテイメントシステムのデータ需要を満たすことができず、ユーザーエクスペリエンスが損なわれます。接続が不安定だったり固定が不十分だったりすると、着座検知、エアバッグ、シートベルト監視などのセーフティクリティカルなシステムの完全性が損なわれます。
省スペースの高電流コネクターを採用することで、設計エンジニアはフットプリントと熱蓄積を最小限に抑えながら、HVACおよびモーターシステムからの電力需要に対応することができます。電磁干渉(EMI)シールドを備えた小型高速コネクターでは、後部座席エンターテイメントシステム向けの信頼性の高いデータ伝送が容易になります。 自動車の座席の安全システムにおける堅牢な信号伝送は、機械的ストレスに確実に耐えられるように設計された安全なロック機構を備えた頑丈なコネクターにかかっています。
Molexのコンパクトな高出力コネクターは、ハーネスの占有空間と発熱を最小限に抑えながら、モーターや快適性システムに安定した電力を供給できます。狭い座席環境向けに設計されたこれらの高帯域幅コネクターは、動画、オーディオ、充電機能におけるシグナルインテグリティを維持します。Molexの耐振動ロック式コネクターでは、耐久性がさらに向上しており、重要な安全システムでの故障、リコール、コンプライアンス問題のリスクを軽減します。