Molexの業界標準コネクターは、過酷な環境向けに設計されており、規制に準拠した堅牢なコネクターソリューションを提供します。これらのコネクターは、認定規格と厳しいアプリケーション要件を満たすように構築されており、オートモーティブ、産業、家電、その他の重要なアプリケーションで規制対象となる高性能設計において、製品の選択肢を簡素化します。
Molexグローワイヤー定格コネクターは、IEC 60335-1の安全要件をサポートし、家電製品や電子部品の過熱リスクを軽減するソリューションを提供します。これらの信頼性の高いソリューションは、グローワイヤーのコンプライアンスニーズが厳しい設計における部品の選択肢を簡素化し、承認の遅延、市場アクセスの制限、リコールリスク、ブランドイメージの毀損を低減します。