メインコンテンツにスキップ
Molexクイックディスコネクトコネクター

クイックディスコネクトコネクター

Molexのクイックディスコネクトコネクターは、堅牢で迅速、工具不要の電気接続を提供するプッシュオン/プルオフ端子です。一貫した接触力と電気的完全性を維持しながら嵌合/抜去時間を短縮するように設計されているため、保守可能なアセンブリーに最適です。これらのコネクターは、柔軟性の向上、感電からの最適な保護を保証する絶縁オプション、複数の標準タブサイズに対応する機能を提供します。

ワイヤーサイズ タブ厚 タブ幅 梱包
26~10 AWG 0.51mm、0.80mm、0.81mm 2.79mm、4.75mm、5.21mm、6.35mm、7.70mm リール巻き接着テープ、カートン、リール

Avikrimp(真鍮スリーブ)

Molex Avikrimpクイックディスコネクト

InsulKrimp(硬質PVCスリーブ)

Molex InsulKrimpクイックディスコネクト

Krimptite(突合せシーム)

Molex Krimptiteクイックディスコネクト

Perma-Seal(熱収縮スリーブ)

Molex Perma-Sealメス クイックディスコネクト

VibraKrimp(二重圧着)

Molex VibraKrimpクイックディスコネクト

クイックディスコネクト アダプター

Molexクイックディスコネクト アダプター

データシートおよびガイド


ソルダーレス端子

ほとんどのハーネスおよびパネルの製造には、丸形、先開形、突合スプライス、フラグ、タブ付スリップオンなど、さまざまなタイプの端子が必要です。これらはすべてMolexから入手できます。これらのソルダーレス端子とクイックディスコネクトは、圧着ベースの終端処理、一貫した電気的性能、簡単な現場での保守性、再現性のある量産対応の組み立てを実現します。

ソルダーレス端子