シンプルで耐久性のあるワイヤー終端処理を可能にするクローズドエンドコネクターは、耐振動性、信頼性、および容易な再作業をサポートする絶縁仕上げを実現します。クローズドエンドコネクターは、取り付けの複雑さを最小限に抑え、組み立て時間を短縮し、安全上のリスクを低減して、ピグテールスプライスやマルチワイヤーアプリケーションの偶発的な切断を防ぎます。
多様なアプリケーションに適した堅牢なワイヤー終端処理の幅広いポートフォリオを提供するMolexのソルダーレス端子は、設置時間の短縮と接続障害の防止効果をもたらします。端子オプションとして、配線端をキャップ封止または結合するクローズドエンドコネクターに加えて、丸形、先開形、クイックディスコネクト、突合スプライス、および並列スプライスがあります。