メインコンテンツにスキップ

PCBタブ端子

迅速で保守しやすい電線対基板接続を可能にするPCBタブ端子は、繰り返される嵌合と長期的な使用のために高電流容量と耐久性を備えた構造を提供します。Molexのコンパクトで堅牢なPCBタブ端子は、業界標準のタブの高さと長さを使用して設計を簡素化し、組み立て時間を短縮し、家電製品、電源装置、産業機器、その他のデバイスにおける電力および信号アプリケーションに高電流容量を提供します。

タブ厚 タブ幅 パッケージ形態 
0.51、0.81mm 2.79、4.75、6.35mm カートン、リール

PCBフラグタブ

Molex PCBタブ直角クイックディスコネクト。

PCBストレートタブ

Molex PCBタブ クイックディスコネクト。

データシートおよびガイド


ソルダーレス端子

Molexのソルダーレス端子により、設計者は、PCBタブ端子とさまざまなクイックディスコネクトコネクターオプションを組み合わせることが可能となり、システムの複雑さと取り付け時間を最小限に抑える包括的な電線対基板インターコネクトソリューションを使用できます。ロック端子、フラグ、タブ付スリップオンコネクターなど、堅牢なクイックディスコネクトオプションを幅広く取り揃えています。

ソルダーレス端子