Quixon低挿入力ディスコネクト
安定した長期性能と信頼性の高い電気的接点を提供するQuixon低挿入力クイックディスコネクトは、調整された接点形状を使用して挿入力を最小限に抑え、標準的なクイックディスコネクトよりもスムーズな嵌合を確保し、振動に伴うフレッティングを抑制します。フレアバレル設計は、幅広いワイヤーサイズで一貫した圧着をサポートします。工具不要の迅速な嵌合/抜去により、設置時間を短縮し、狭い場所や高スループット環境における電線対タブ接続の組立エラーを軽減します。
| ワイヤーサイズ |
タブ厚 |
タブ幅 |
梱包 |
| 22~10 AWG |
0.41mm |
7.87mm |
リール巻きエンボステープ、カートン、リール |