ターミナルブロックアプリケーション向けワイヤーピンコネクター
Molexのワイヤーピンコネクターは再現性のある高スループットな組立工程向けであり、さまざまな性能要件に対応するため、複数の電線ゲージおよび材料・メッキ処理のオプションを取り揃えています。これらのはんだ不要の圧着タイプのピンコネクターは、ソケット/リセプタクルとの嵌合やコネクターハウジングおよびターミナルブロックへの挿入用として、ワイヤーをピン接点に終端します。Molexのワイヤーピンコネクターは、電線対電線または電線対基板接続向けに、コンパクトで信頼性の高い電気的インターフェースを提供します。特に、円筒状接点による安定した嵌合と容易な挿入を実現します。
| ワイヤーサイズ |
材質 |
終端インターフェーススタイル |
梱包 |
| 22~10 AWG |
錫メッキ銅 |
圧着またはコンプレッション |
リール巻き接着テープ、バッグ、カートン |