メインコンテンツにスキップ

スナッププラグ端子およびリセプタクル

Molexのスナッププラグ端子とリセプタクルは、メンテナンスのダウンタイムを短縮し、組み立て工具の必要性を排除する簡単で迅速な設置を提供し、堅牢で信頼性の高い電線対電線およびハーネス接続を実現します。確実なスナップイン保持/ロック機能により、衝撃や振動の影響を受けるアプリケーションでの予期しない切断のリスクを最小限に抑えます。これらのソルダーレス端子は、限られたスペースでの使用や、保守のしやすさが求められる家電および産業アプリケーションでの使用に理想的です。

ワイヤーサイズ 被覆外径 絶縁被覆 梱包
22~14 AWG 3.25mm~6.71mm フル絶縁、セミ絶縁、なし リール巻き接着テープ、カートン、リール

Avikrimp(真鍮スリーブ)

Molex Avikrimpスナッププラグ

InsulKrimp(硬質PVCスリーブ)

Molex InsulKrimpスナッププラグ

Krimptite(突合せシーム)

Molex Krimptiteスナッププラグ

Perma-Seal(熱収縮スリーブ)

Molex Perma-Sealオススナッププラグ

データシートおよびガイド


ソルダーレス端子

Molexは、豊富な種類のソルダーレス端子オプションにより、配線を簡素化し、設置時間を短縮する、多様で堅牢な接続オプションを提供します。電線対電線接続用のスナッププラグ/リセプタクルおよびタブ付スリップオン端子、ならびにデバイス、スタッド、配電ノードでの終端用の丸形、先開形、タブ、クイックディスコネクトをご覧ください。

ソルダーレス端子