メインコンテンツにスキップ
Molexタブ付スリップオンコネクター

タブ付スリップオンコネクター

Molexのタブ付スリップオンコネクターは、メスリセプタクルとオスタブを組み合わせたデイジーチェーン接続とパススルー接続を可能にするクイックディスコネクト端子です。これらのコネクターは、複数の回路が1つの端子位置を共有する必要があるハーネスの省スペース化を実現し、メンテナンス時間を最小限に抑えます。タブ付スリップオンコネクターは、アプリケーションや組み立てのニーズに合わせて、さまざまなタブサイズ、電線ゲージ、絶縁オプションで提供されています。

ワイヤーサイズ タブ厚 タブ幅 梱包
22~10 AWG 0.81mm 6.35mm リール巻き接着テープ、カートン、リール

Avikrimp(真鍮スリーブ)

Molex Avikrimpタブ付スリップオン クイックディスコネクト

InsulKrimp(硬質PVC)

Molex InsulKrimpタブ付スリップオン クイックディスコネクト

データシートおよびガイド


ソルダーレス端子

タブ付スリップオンコネクターは、設計の変更や異なる接続タイプが必要になった場合に、他のソルダーレス端子と組み合わせることができるソルダーレス端子です。特定の設計ニーズを満たすために、Molexは、電線ゲージ、絶縁タイプ、メッキ、温度/振動の要件、および推奨圧着工具に基づいて、追加の圧着終端式ソルダーレス端子を幅広く提供しています。

ソルダーレス端子