メインコンテンツにスキップ
Molexフラグ端子

フラグ端子

Molexフラグ端子は、狭いエンクロージャー内で曲げ応力を軽減し、クリアランスを確保するライトアングル型のクイックディスコネクト端子です。これにより、ハーネスの配索性と保守性が向上します。これらの端子は、低抵抗、絶縁オプション、高い保持力、複数の圧着スタイルにより、信頼性の高い電気性能を実現するとともに、電化製品および産業用途において迅速なプッシュオン接続を実現します。

ワイヤーサイズ タブ厚 タブ幅 パッケージ形態 
22~10 AWG 0.51、0.81mm 4.75、6.35mm リール上の粘着テープ、カートン、リール

Avikrimp(錫メッキ真鍮スリーブ)

Molex Avikrimpクイックディスコネクト、メス側フラグ。

InsulKrimp(硬質PVCスリーブ)

Molexフラグ型InsulKrimpクイックディスコネクト。

Krimptite(突合せシーム)

Molexフラグ型Krimptiteクイックディスコネクト。

VibraKrimp(二重圧着)

Molex VibraKrimpクイックディスコネクトフラグ。

データシートおよびガイド


ソルダーレス端子

フラグ端子はスペースが狭い用途に効率的なライトアングル設計を提供しますが、ほとんどのシステムには複数の端子方向とスタイルが必要です。Molexは、電線ゲージ、絶縁タイプ、メッキ、環境課題、圧着工具タイプに関する多様な設計要件を満たす、幅広いソルダーレス端子を提供しています。

Molexソルダーレス端子