メインコンテンツにスキップ
高温、ソルダーレス、クローズドワイヤー端子。

ソルダーレス端子

高温ワイヤー端子

Molexの頑丈で耐久性に優れた高温ワイヤー端子は、高温状態でも信頼性の高い電気接続を確保し、高温用途に関するUL、CSA、ISO、SAEといった業界規格に準拠しています。これらの堅牢な端子は、+150~+650℃の温度に適した材料とメッキを使用し、長期的な安定性を実現するための耐食性と耐酸化性を備え、すばやい設置と容易な検査を可能にします。 

ワイヤーサイズ動作温度スタッドサイズバレルタイプ
22~10 AWG最大+650℃1/4インチ(6.4mm)(M6)、#6(M3.5)、#8(M4)、#10(M5)クローズド、クローズド - ロウ付け 

Krimptite(突合せシーム)

Krimptite高温ワイヤー端子、16~14 AWGワイヤー用リングタング、スタッドサイズ#8またはM4。

VersaKrimp(ロウ付けシーム)

VersaKrimp高温ワイヤー端子、16~14 AWGワイヤー用リングタング、スタッドサイズ1/4インチ(6.4mm)またはM6。

データシートおよびガイド


ソルダーレス端子

ソルダーレス端子は、堅牢な機械的信頼性と電気的信頼性、はんだ付けを必要としない迅速かつ頑丈な組み立てを実現し、さまざまな状況と業界における電線対電線および電線対基板用途をサポートするための幅広い材料とスタイルを提供します。 

Molexソルダーレス端子