Molexの丸形端子はさまざまなスタッドサイズと電線ゲージで提供されているため、選定が容易です。堅牢な設計により狭い設置スペースにも対応し、保護メッキにより腐食、熱、機械的ストレスに対する耐性が向上しています。圧着しやすいバレル、色分け、検査窓を備えたこれらの端子により、迅速で一貫した組み立てと目視確認が可能です。
電線対電線および電線対基板の確実な接続をサポートするMolexのソルダーレス端子は、確実な接続とはんだ不要の迅速な組み立てを実現することで生産効率を向上させます。これらの端子は、腐食、酸化、熱劣化に耐える高度な材料と堅牢な設計により、幅広いアプリケーションで高温時の安定した性能を保証します。