开发高性能视觉系统需应对复杂的设计挑战,例如支持机器学习的高级算法,以及优化 3D 视觉技术以实现精确的图像捕捉和照明。甚至在关键决策工作流程中,这些系统也必须确保无缝数据处理,同时最大程度地减少延迟和数据丢失。更为复杂的是,灰尘、湿气、振动和极端温度等恶劣的工业条件需要可靠耐用的解决方案。
要满足这些需求,视觉系统需要采用先进的连接解决方案,以实现高速数据管理、卓越的信号完整性和在工厂及仓库环境中的稳定性能。因此加固型组件非常重要,在保持耐用性的同时支持高速要求,并提供保护免受环境因素影响。
Molex 莫仕利用数据、信号和电源连接方面的专业知识,为系统工程师提供传感器和摄像头的小型化解决方案。FAKRA 接口可实现高分辨率视频,同时最大程度地减少信号衰减,而射频连接器可增强信号完整性并减少干扰。IP67 和 IP69K 等级工业连接器和电缆组件即使在极端环境中也能确保机器视觉的可靠性。