| 定制 | 电芯类型 | 标准 |
|---|---|---|
| 专为满足客户的要求而设计 | 方形和圆柱形 | 汽车 |
特性和优点
制造商正寻求缩短工时,并寻找可靠的电芯连接方案。Molex 依托 Volfinity 系统的 FPC/PCB/FFC 连接,消除了菊花链布线的需要,成功克服这一挑战。因此,电池模组客户可借助 FPC 连接有效避免人工布线连接的人为失误,实现更可靠的解决方案。此外,相较于电线,FPC 连接更能抵抗性能衰减。
商业车辆制造商既需要大容量高功率电池,又需满足轻量化要求。Volfinity 系统采用热塑性载体、层压工艺及热成型技术,在实现高电压感应连接可靠性的同时保持相对轻量化。因此,Volfinity 系统成为对商业车辆设计人员颇具吸引力的解决方案:既能满足增加电池容量需求,又能尽可能降低模组重量。
此外,制造商还寻求高度紧凑的电气连接方案,而 Volfinity 电芯接触系统恰好能满足这一需求。该系统提供经空间优化设计的集成电芯感应板,专为有效适配狭小的安装空间而设计。作为可靠的电子板解决方案,Volfinity 电芯接触系统可简化采购,并在储能系统、商业车辆及工业应用等领域提升性能表现。
特色视频
Volfinity 电芯接触系统
Volfinity 系统的一体化设计集自主设计、生产和外包资源(如母排和连接器)于一体,可简化供应链物流,同时消除对菊花链电线的需求。该系统使用 FPC 连接器将各电芯直接连接到控制板,提供可靠的直连接口解决方案,从而降低布线复杂性,有效减少电阻和电压降,并通过减少热量产生来提高安全性,同时提升系统可靠性。Volfinity 系统可根据不同的客户需求进行定制,同时能满足技术迭代过程中对新一代热管理和电气性能的要求。
热门问题选集
Molex 如何确定其 Volfinity 系统中使用的母排的尺寸和形状?
Molex 工程师通过分析,确定铝母排的最优结构与外形,以满足热性能、电气性能和机械性能要求。
Molex 如何将 FPC 连接器焊接到铝母排上?
Molex 工程师会确定与铝母排相似和不同材料的最佳焊接轮廓,以确保可靠的电气和机械连接。
Molex 是否制造 Volfinity 系统中使用的 FPC 连接器?
是的,Molex 提供各种 Volfinity 电芯接触系统所需的互连系统选项。这些选项是 Molex 可靠的连接器产品组合的一部分,包括 Flexi-Latch 和 Float Stack 连接器系统,可简化客户的采购流程。