メインコンテンツにスキップ
画像

コネクター

産業用コネクター

産業用途向けの電力、信号、およびデータの接続は、振動、高温、水、および化学物質に十分耐える堅牢性を備えている必要があります。また、メンテナンス性を向上させるために簡単な組み立てと設置を実現し、複数の機能を実行するための十分な汎用性も必要です。Molexの産業用コネクターは、信頼性と効率性のために最適化されており、産業オートメーション、配電、フィールドバスネットワーク、インダストリー4.0の用途をサポートする高耐久化ソリューションを提供します。

ネットワークインフラストラクチャー


M12コネクター

コンパクトで信頼性に優れたM12コネクターは、4極Dコードまたは8極XコードのM12標準に基づく堅牢で標準化された柔軟なシステムを使用して、CAT5e/CAT6AイーサネットIP67デバイスを接続するためのプラグアンドプレイ インフラストラクチャーを提供します。

M12コネクター
コーディング 極 IP等級 現場取付可能 シールド付き
Xコード、Dコード 4、8 IP67、IP68 はい シールド付きまたはシールドなし

M12 Ultra-Lock 2.0コネクター

これらのコンパクトで耐久性に優れたコネクターとコードセットは、シールド付きおよびシールドなしのオプションに加えて、組み立てとメンテナンス作業を簡素化するさまざまなピン配列とプッシュクリック式コネクターを提供します。

コーディング 極 IP等級 現場取付可能 シールド付き
Dコード 3、4、5、8、12 IP69k(22 AWGシールドケーブル)、IP67(その他すべてのケーブル) はい シールド付きまたはシールドなし

工業用SPEコネクターとケーブルアセンブリー

産業用SPEコネクターとケーブルアセンブリーは、標準のT1産業用インターフェースと密閉されたシングルツイストペア配線を使用して、センサーやアクチュエーター向けのより簡単で経済的な高速イーサネット接続をサポートします。

画像
コーディング IP等級 現場取付可能 シールド付き
T1 IP20、IP65、IP67 はい シールド付き

センサーとアクチュエーターの接続


M12コネクター

産業制御用途にそのまま使用できるコンパクトなIP67密封接続ソリューションを提供するM12コネクターは、振動や水の侵入に対する耐性と最大4.0Aの定格電流を備えており、過酷な環境で幅広いセンサーとアクチュエーターをサポートします。

M12コネクター
コーディング 極 電圧 電流(コンタクトあたりの最大値) 現場取付可能 シールド付き
Aコード、Bコード、Cコード 3、4、5、8、12 250V AC/DC(最大) 4.0A はい シールド付きまたはシールドなし

M12 Ultra-Lock 2.0コネクター

M12 Ultra-Lock 2.0コネクターは、組み立てが簡単で信頼性に優れたAコード接続をセンサーとアクチュエーターに提供することで生産性の向上とコストの削減を支援しながら、従来のネジ式コネクターを超えるパフォーマンスと信頼性を実現します。

コーディング 極 電圧 電流(コンタクトあたりの最大値) 現場取付可能 シールド付き
Aコード 3、4、5、8、12 250V AC/DC(最大) 4.0A はい シールド付きまたはシールドなし

Nano-Change M8コネクター

小型化されたNano-Change M8コネクターは、産業制御用途における小型センサーやアクチュエーターに最適な、堅牢でコンパクトな防水コネクターを提供します。柔軟性を高めるため、複数のコネクタータイプ、コードセット、配電ボックスを利用できます。

画像
極 電圧 電流(コンタクトあたりの最大値) 現場取付可能 シールド付き
3、4、5 60V AC/75V DC、最大4.0A 4.0A はい シールド付きまたはシールドなし

M23コネクターとケーブルアセンブリー

産業信号および電力用途に最大28.0Aの電力を供給するM23コネクターは、現場での取り付けが可能で、簡単に組み立て/分解できるため、柔軟性が向上し、メンテナンス作業が円滑になります。

画像
極 電流(コンタクトあたりの最大値) 現場取付可能 シールド付き
6~19 28.0A はい シールド付き

Mini-Changeコネクター

産業市場で最も広範な小型防水コネクターの選択肢を備えたMini-Changeコネクターは、堅牢で信頼性に優れたインターフェースと多彩なコンポーネントオプションでシステムの設計と設置を簡素化する、7/8インチのインターコネクトソリューションを提供します。

画像
極 電圧 電流(コンタクトあたりの最大値) 現場取付可能 シールド付き
2~12、14、19 最大AC600V 10.0A はい シールド付きまたはシールドなし

DINバルブコネクターとケーブルアセンブリー

雄ネジ型DINバルブコネクターは、堅固な密閉保護と堅牢な信頼性を提供し、油圧、空圧、電磁デバイスの設計と製造プロセスを簡素化します。

画像
極 電圧 電流(コンタクトあたりの最大値) 現場取付可能 シールド付き
2、3 24V DC/230V AC 16.0A はい シールド無し

電力インフラストラクチャ


BradPowerコネクターとケーブルアセンブリー

機械のハード配線に代わる手段を提供するBradPowerコネクターは、過酷な産業環境での使用向けに設計された、堅牢かつスケーラブルで、設置とメンテナンスが簡単な配電システムを実現します。

画像
極 電圧 電流(コンタクトあたりの最大値) 現場取付可能 シールド付き
3~4 600V 32.0A はい シールド付きまたはシールドなし

Brad M12 Power L-Codeコネクターとケーブルアセンブリー

小型で汎用性に優れた防水Micro-Change M12 Power L-Codeコネクターは、複雑なフィールドバスネットワークのパフォーマンス要求を満たすコンパクトなPROFINET準拠のフォームファクターで最大16.0Aを供給します。

画像
極 電圧 電流(コンタクトあたりの最大値) 現場取付可能 シールド付き
4、5 63V AC/DC 16.0A はい シールド付きまたはシールドなし

Quick-Changeコネクターとケーブルアセンブリー

酷使に耐えるIP67防塵・防水Quick-Changeコネクターは、堅牢で信頼性に優れたフォームファクターで最大30.0Aの電力を供給するため、幅広い産業用途での高温、化学洗浄、腐食性の湿気に対する耐性の実現に最適です。

画像
極 電圧 電流(コンタクトあたりの最大値)
2~4 定格600V 最大30.0A

厳しい産業用途向けのヘビーデューティコネクター

ダイカストアルミニウム合金または自己消火性熱可塑性樹脂のハウジングは、衝撃、ストレス、または外部物質に対する高い耐性を高耐久性コネクター(HDC)にもたらすことで、要件の厳しい産業電力用途での信頼性に優れた動作を保証します。

画像
極 電圧 電流(コンタクトあたりの最大値) 現場取付可能
2~216 最大1,000V 最大200.0A はい

CRCコネクター

小型の産業用ロボットやファクトリーオートメーションシステム向けの汎用性に優れたコンパクトなソリューションを特徴とするCRCコネクターは、修理が簡単な頑丈なパッケージで最大15.0A、最大50回路に対応します。

画像
極 電圧 電流(コンタクトあたりの最大値)
4~50 250V AC(RMS)/DC 1.0~15.0A

パワー用コネクター


Dサブコネクター

標準、高密度、および混合レイアウト構成のコネクターが含まれるDサブ製品ファミリーには、さまざまな素材、メッキ、付属品のオプションがあり、幅広い用途に特化したソリューションを提供します。

画像
ピッチ(mm) 電流(最大) 電線ゲージ 防水保護構造および保護等級
1.98、2.08、2.84mm 40.0A

28、26、24、22、20、18 AWG

IP20、IP67

MX150Lコネクター

堅牢なMX150Lコネクターは、最大40.0Aの電流を供給し、最大16回路に対応する、事前組み立ておよび防水処理済みの電線対電線および電線対基板システム内で、電力用途と低レベル信号用途の両方をサポートします。

画像
ピッチ(mm) 電流(最大) 電線ゲージ 電圧 防水保護構造および保護等級
5.84、7.62mm 18.0、40.0A 22~14、12~8 AWG
600V IP67

自己完結型パワー用コネクター(SCPC)

単線または撚り線の非金属シースケーブルのスプライス処理およびタップ加工に最適なSCPCソリューションは、最大30.0Aの電力を必要とする照明、産業、海洋用途における堅牢な信頼性を特徴とし、組み立ても簡単です。

Self Contained Power Connectors
ピッチ(mm) 電流(最大) 電線ゲージ 電圧
10.10~10.60mm 30.0A

16~10 AWG

300V

端子


ターミナルブロックとバリヤーストリップ

柔軟で頑丈なターミナルブロックとバリヤーストリップは、さまざまな用途での堅牢かつ信頼性に優れた電線対電線接続のために、幅広い電線サイズ、定格電流、接続タイプのオプションを提供します。

画像
電流 電線ゲージ 電圧
最大380.0A 30~2 AWG(ターミナルブロック)
18~8 AWG(バリヤーストリップ)
22~4 AWG(ターミナルストリップ)
6 AWG~500 MCM(高電流ユニバーサルクランプ)
最大1,000V

ソルダーレス端子 | 頑丈な圧着コネクター

電気および産業市場のインターコネクトニーズに応える圧着端子は、電力および信号用途のための信頼性に優れた多様な接続オプションを提供します。

画像
バレルタイプ 電線ゲージ
Avikrimp、InsulKrimp、Krimptite、NylaKrimp、VersaKrimp、VibraKrimp、ソルダーテール、シームレス 26 AWG~4/0