| ポール(回路) | 電圧 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | シールド付き |
|---|---|---|---|
| 2~12、14、19 | 最大AC600V | 10.0A | シールド付きまたはシールドなし |
特徴と利点
Brad Mini-Changeコネクターは、すべてのミニチュアコネクターの基準となるものです。1968年に発売されたMini-Changeコネクターは、産業用アプリケーションにおける堅牢な密封コネクター市場のパイオニアとなりました。これらのコネクターは、ハードワイヤリングに代わる最初のクイックコネクトオプションを提供しました。
Mini-Changeコネクターは、2~12、14、19のポール構成で、さまざまな回路と構成で利用できます。
Mini-Changeコネクターを使用すると、産業用デバイスの配線が簡単にインストールおよびメンテナンスできます。一貫した低抵抗接続を確保するために、特許取得済みのQuad Beam™メスコンタクトが使用されています。コネクターは、IP67保護を提供するために密封されています。防振機能により、極端な条件下でもカプラーが緩むことがありません。
アプリケーション
商業および産業用照明ディスプレイ
商業用の排水ポンプのフロートスイッチ
分数馬力モーター
産業用ヒーター
産業用冷凍システム
リミットスイッチ
リニア位置変換器
ロードセル
パワー用コネクターと街灯アクセサリー
近接センサーと光電センサー
ポンプ
ソーラーパネル
ソレノイド式バルブ
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。