| 回路 | 電圧(最大) | IP等級 | 電流(コンタクトあたりの最大値) |
|---|---|---|---|
| 3~4 | 600V | IP67、IP68、IP69K | 32.0A |
特徴と利点
BradPowerコードセットとリセプタクルは、機械のハード配線に代わる、工場で成形されたコネクター付き耐破砕性配線コードセットからなるモジュラー式クイックコネクトシステムです。一般に従来の導管や配線路の設置に伴う特殊な工具や労力を必要としない、堅牢で拡張性に優れ、設置が容易な配電システムを実現できます。
BradPowerモジュラー式コンポーネントは、より速く、より簡単に、より信頼性の高い設置を可能にします。複数の機械が関係する場合、システムの組み立てには一貫性があり、再現が可能です。
BradPowerモジュラーソリューションは、従来のハード配線と比較して設置コストの削減、接続の簡素化、プラントの柔軟性の向上、試運転時間の短縮を実現し、全体的なコスト削減をもたらします。
データシートおよびガイド
産業別アプリケーション
電動工作機械
分散モーター制御
マテハン(物流)機器
包装機器
ロボットシステム
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。