| 極 | 電圧(最大) | 電流(ピンあたりの最大値) | IP等級 |
|---|---|---|---|
| 3、4 | 600V AC/DC | 最大25.0A | IP67 |
特徴と利点
食品加工の過酷な化学洗浄から、高温の鉄鋼生産、厳しい湿度でのパルプ/紙生産に至るまで、過酷な電力要件には頑丈なコネクター製品が必要です。Quick-Changeコネクターは、このような要求の厳しい用途において、何年も途切れることなく性能を発揮するように設計されています。2極から4極の構成があり、最大定格は30.0Aです。鮮やかなイエローで成型されたQuick-Changeコネクターは、安全を考えて視認性を高めています。明確なキーアライメントにより、誤って嵌合されるのを防ぐことができます。IP67の防水性能により、水や汚染物質をシャットアウトできます。
IP67規格対応の防塵・防水性
一時的で一定の深さの浸水時の水の侵入防止
UL認証取得済み
安全性および信頼性に関する当局の承認
安全色(黄色)の採用
安全のための電子部品の高視認性
最大定格30.0A
モーターなどの高アンペアデバイスに理想的
標準的なナイロン製カップリングナットおよびリセプタクルセル
ハードウェア腐食なし
2極、3極、4極の構成あり
多様なアプリケーションに対応
アプリケーション
コンベヤ、梱包、仕分けシステム
冷却ファン
グラインダー
電動のこぎり
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。